Danfoss SONDEX®
Back to products

Deskové kondenzátory
SONDEX®

Naše deskové kondenzátory SONDEX® jsou skvělou volbou pro speciální aplikace, které běžné deskové výměníky tepla nezvládnou. Tento produkt je vybaven velkým vstupem pro průtok par a pojme tedy i velmi vysoký objem. V kombinaci s krátkou dobou setrvání tím vytváří optimální podmínky pro kondenzaci – dokonce i v aplikacích s nízkotlakými výpary.

Aplikace vyžadující bezchybné podmínky kondenzace se snadno zvládají pomocí přizpůsobených standardních, polosvařovaných a pájených kondenzátorů SONDEX®. U aplikací s nízkotlakými parami pojmou naše kondenzátory se speciální konstrukcí desek velký objem par a přitom zachovají tepelný výkon desek.

 

Vlastnosti a výhody

  • Je navržen speciálně pro náročné kondenzační aplikace, které profitují ze speciální asymetrické konstrukce desek, jakou nelze u běžných výměníků tepla použít.
  • Vychutnejte si vysokou tepelnou účinnost našich výměníků tepla SONDEX® a užijte si klidu díky ideálnímu turbulentnímu proudění, které snižuje riziko zanášení.
  • Speciální konstrukce desek Multi-gap dokáže výrazně snížit spotřebu energie u kondenzačních aplikací lišících se průtokem.

Technické specifikace

  • Připojení v rozsahu DN200 až DN800
  • (Rámy jsou konstruovány v souladu s požadavky FEA a PED 2014/68/EU (EN13445), a s požadavky ASME, sekce VIII, Div. 1)
  • Materiály desek: AISI 304/316, titan, SMO, Hastelloy*
  • Materiály těsnění: EPDM-HT, NBR-HT*
  • Výška desek až 2,3 m (7,5 ft)
  • Průtoky až 800 m³/h (3 522 gpm)
  • Pracovní tlak až 16 barů (145 psi)
  • Pracovní teplota -20 až 180 °C (392 °F)

*Další materiály na vyžádání.

 

Aplikace

  • Mléčný/potravinářský/nápojový průmysl
  • Cukrovarnictví
  • Výroba bioplynu
  • Výroba papíru a celulózy
  • Těžký průmysl
  • Důlní průmysl
  • Petrochemický průmysl
  • Chemický průmysl

Jak deskový výměník tepla SONDEX® funguje?

Často kladené otázky

Jaký typ výměníku tepla je pro mě vhodný?

Volba výměníku tepla závisí na mnoha faktorech. Naši zkušení inženýři navrhnou výměník tepla s patřičnými rozměry a správnými specifikacemi na základě vašich zadání a požadavků, abyste dostali kvalitní, výkonné řešení.

Jaké certifikáty jsou pro výměníky tepla k dispozici?

Naše výměníky tepla jsou schváleny a certifikovány podle oborových standardů a požadavků. Ohledně konkrétních detailů se obraťte na místní prodejní kancelář značky SONDEX®.

Kde získám cenu?

Obraťte se na místní prodejní kancelář značky SONDEX®.

Jak získám cenovou nabídku?

Obraťte se na místní prodejní kancelář značky SONDEX®. Abyste dostali co nejpřesnější cenovou nabídku, připravte si následující údaje:

• Výkon,
• Typ média,
• Požadované tlakové ztráty,
• Průtok,
• Pracovní tlak,
• Termodynamické vlastnosti a pracovní teploty,
• Pracovní teplota.

Ke stažení

O čem se chcete dozvědět více? Obecné informace o našich produktech naleznete v brožurách, technické údaje v datových listech a různé pokyny v návodech.

Chcete se dozvědět více?

Spojte se s námi ještě dnes a zjistěte, jak vám může společnost Danfoss pomoci.

Kontaktujte nás