Danfoss SONDEX®
Back to products

Deskové výměníky tepla
SONDEX® Free Flow

Naše deskové výměníky tepla SONDEX® Free Flow jsou vynikající volbou pro aplikace, ve kterých se používají média s vysokým obsahem částic, tendencí k zanášení nebo vysokou viskozitou. Každý výměník tepla Free Flow přizpůsobíme vaší aplikaci a typu média. Bezkontaktnost desek zajišťuje nerušený tok a dlouhé intervaly mezi čištěním.

Stanovujeme nový standard s vylepšeným výkonem a spolehlivostí v případech, kdy média vyžadují šetrné zacházení a nejsou vhodná pro běžné výměníky tepla z důvodu vysoké viskozity, tendence k zanášení nebo obsahu částic.

 

Vlastnosti a výhody

  • Šetrné zacházení a rovnoměrná distribuce média poskytují nejvyšší možnou výstupní kvalitu produktu.
  • Vysoká účinnost přenosu tepla a prodloužené intervaly mezi čištěními zajišťují provoz po celou dobu trvání sezóny s minimálními prostoji a maximální hodnotou, kterou za své peníze získáte.
  • Velká štěrbina mezi deskami zabraňuje zanášení a brání vzniku mrtvých zón.

Technické specifikace

  • Připojení v rozsahu DN25 až DN300
  • (Rámy jsou konstruovány v souladu s požadavky FEA a PED 2014/68/EU (EN13445), a s požadavky ASME, sekce VIII, Div. 1)
  • Materiály desek: AISI 304/316, titan, SMO, Hastelloy*
  • Materiály těsnění: EPDM-HT, NBR-HT, Viton*
  • Výška desek až 3,5 m (11,5 ft)
  • Průtoky až 1 600 m³/h (7 045 gpm)
  • Pracovní tlak až 10 barů (145 psi)
  • Pracovní teplota -20 až 180 °C (392 °F)

*Další materiály na vyžádání.

 

Aplikace

  • Mléčný/potravinářský/nápojový průmysl
  • Cukrovarnictví
  • Výroba bioplynu
  • Zpracování odpadních vod
  • Výroba papíru a celulózy
  • Důlní průmysl

Jak deskový výměník tepla ® funguje?

Často kladené otázky

Jaký typ výměníku tepla je pro mě vhodný?

Volba výměníku tepla závisí na mnoha faktorech. Naši zkušení inženýři navrhnou výměník tepla s patřičnými rozměry a správnými specifikacemi na základě vašich zadání a požadavků, abyste dostali kvalitní, výkonné řešení.

Jaké certifikáty jsou pro výměníky tepla k dispozici?

Naše výměníky tepla jsou schváleny a certifikovány podle oborových standardů a požadavků. Ohledně konkrétních detailů se obraťte na místní prodejní kancelář značky SONDEX®.

Kde získám cenu?

Obraťte se na místní prodejní kancelář značky SONDEX®.

Jak získám cenovou nabídku?

Obraťte se na místní prodejní kancelář značky SONDEX®. Abyste dostali co nejpřesnější cenovou nabídku, připravte si následující údaje:

• Výkon,
• Typ média,
• Požadované tlakové ztráty,
• Průtok,
• Pracovní tlak,
• Termodynamické vlastnosti a pracovní teploty,
• Pracovní teplota.

Ke stažení

O čem se chcete dozvědět více? Obecné informace o našich produktech naleznete v brožurách, technické údaje v datových listech a různé pokyny v návodech.

Chcete se dozvědět více?

Spojte se s námi ještě dnes a zjistěte, jak vám může společnost Danfoss pomoci.

Kontaktujte nás