Danfoss SONDEX®
Back to products

Standardní deskové
výměníky tepla SONDEX®

Naše standardní deskové výměníky tepla SONDEX® jsou ideální volbou pro celou řadu aplikací v různých segmentech. Inovativní technologie a inteligentní konstrukce činí z našich standardních deskových výměníků tepla skvělou investici a vynikající volbu pro standardní aplikace.

Disponujeme jedním z největších portfolií deskových výměníků tepla na světě a každý výměník tepla přizpůsobíme vašim přesným požadavkům. Univerzální konstrukce a vysoká tepelná účinnost z nich činí dokonalé řešení pro širokou škálu aplikací.

 

Vlastnosti a výhody

  • Vychutnejte si výhody individuálně přizpůsobeného řešení, které dokonale splní vaše požadavky a sníží spotřebu energie.
  • Vysoký výkon a nízká tlaková ztráta eliminují zbytečné zatížení systému a optimalizují jeho celkový výkon.
  • Pokud je to možné, navrhujeme řešení s jedním průchodem, jelikož se jedná o preferovanou volbu téměř u všech aplikací. Se všemi připojeními na čelní desce není nutné výměník tepla odpojovat od potrubí při provádění kontroly, čištění či údržby.
  • Výsledkem této konstrukce je kompaktní řešení zabírající minimální prostor, s jednoduchou instalací a snadným přístupem pro účely údržby.

Technické specifikace

  • Připojení v rozsahu DN25 až DN600
  • (Rámy jsou konstruovány v souladu s požadavky FEA a PED 2014/68/EU (EN13445), a s požadavky ASME, sekce VIII, Div. 1)
  • Materiály desek: AISI 304/316, titan, SMO, Hastelloy*
  • Materiály těsnění: EPDM-HT, NBR-HT, Viton*
  • Výška desek až 5,5 m (18 ft)
  • Průtoky až 7 200 m³/h (31 700 gpm)
  • Pracovní tlak až 25 barů (363 psi)
  • Pracovní teplota -20 až 180 °C (392 °F)

*Další materiály na vyžádání.

 

Aplikace

  • HVAC
  • Námořní a pobřežní průmysl
  • Mléčný/potravinářský/nápojový průmysl
  • Cukrovarnictví
  • Výroba bioplynu
  • Výroba papíru a celulózy
  • Těžký průmysl
  • Důlní průmysl
  • Petrochemický průmysl
  • Chemický průmysl

Jak deskový výměník tepla SONDEX® funguje?

Často kladené otázky

Jaký typ výměníku tepla je pro mě vhodný?

Volba výměníku tepla závisí na mnoha faktorech. Naši zkušení inženýři navrhnou výměník tepla s patřičnými rozměry a správnými specifikacemi na základě vašich zadání a požadavků, abyste dostali kvalitní, výkonné řešení.

Jaké certifikáty jsou pro výměníky tepla k dispozici?

Naše výměníky tepla jsou schváleny a certifikovány podle oborových standardů a požadavků. Ohledně konkrétních detailů se obraťte na místní prodejní kancelář značky SONDEX®.

Kde získám cenu?

Obraťte se na místní prodejní kancelář značky SONDEX®.

Jak získám cenovou nabídku?

Obraťte se na místní prodejní kancelář značky SONDEX®. Abyste dostali co nejpřesnější cenovou nabídku, připravte si následující údaje:

• Výkon,
• Typ média,
• Požadované tlakové ztráty,
• Průtok,
• Pracovní tlak,
• Termodynamické vlastnosti a pracovní teploty,
• Pracovní teplota.

Ke stažení

O čem se chcete dozvědět více? Obecné informace o našich produktech naleznete v brožurách, technické údaje v datových listech a různé pokyny v návodech.

Chcete se dozvědět více?

Spojte se s námi ještě dnes a zjistěte, jak vám může společnost Danfoss pomoci.

Kontaktujte nás