Danfoss SONDEX®
Back to products

Celosvařované deskové výměníky tepla
SONDEX®
(SAW)

Naše celosvařované deskové výměníky tepla SONDEX® (SAW) poskytují velice účinný přenos tepla a jsou primárně určeny pro použití v aplikacích zahrnujících agresivní, náročná média a vysoké teploty.

Celosvařované deskové výměníky tepla jsou schopné dosáhnout velmi malých rozdílů mezi vstupní a výstupní teplotou a to i vzhledem k protiproudému zapojení. Jsou velmi malé a kompaktní, představují dokonalé řešení pro aplikace a činnosti vyžadující celosvařovaný produkt, jako například výměník tepla typu plate and shell nebo Sondblock, nicméně není u nich třeba tak velkých výkonů. Produkt, který dokonale odpovídá specifikacím úkolu, bude vždy představovat optimální řešení.

Naše řada celosvařovaných produktů překonává trubkové výměníky tepla v každém aspektu a nabízí výhody skládaného výměníku tepla spolu se zvýšenou odolností.

 

Vlastnosti a výhody

  • Velmi kompaktní, cenově dostupné jednotky, které zabírají minimální prostor a jsou lehké, přičemž zajišťují velmi efektivní přenos tepla díky skutečnému zpětnému toku.
  • Řešení bez těsnění zajišťuje celosvařenému bloku desek možnost pracovat s velmi vysokým tlakem a teplotami. Díky kompletně svařenému výměníku tepla je velmi sníženo riziko netěsnosti.
  • Desky v celosvařovaném bloku desek jsou vyrobeny z velmi odolných materiálů, aby odolaly i těm nejextrémnějším pracovním podmínkám.

Technické specifikace

  • Připojení v rozsahu DN32 až DN50
  • (Rámy jsou konstruovány v souladu s požadavky FEA a PED 2014/68/EU (EN13445), a s požadavky ASME, sekce VIII, Div. 1)
  • Materiály desek: AISI 304/316, SMO, titan*
  • Pracovní tlak až 25 barů (363 psi)
  • Pracovní teplota -30 až 300 °C (14 až 572 °F)

*Další materiály na vyžádání.

 

Aplikace

  • HVAC
  • Chladírenský průmysl
  • Výroba papíru a celulózy
  • Těžký průmysl
  • Důlní průmysl
  • Petrochemický průmysl
  • Chemický průmysl
  • Farmaceutický průmysl
Často kladené otázky

Jaký typ výměníku tepla je pro mě vhodný?

Volba výměníku tepla závisí na mnoha faktorech. Naši zkušení inženýři navrhnou výměník tepla s patřičnými rozměry a správnými specifikacemi na základě vašich zadání a požadavků, abyste dostali kvalitní, výkonné řešení.

Jaké certifikáty jsou pro výměníky tepla k dispozici?

Naše výměníky tepla jsou schváleny a certifikovány podle oborových standardů a požadavků. Ohledně konkrétních detailů se obraťte na místní prodejní kancelář značky SONDEX®.

Kde získám cenu?

Obraťte se na místní prodejní kancelář značky SONDEX®.

Jak získám cenovou nabídku?

Obraťte se na místní prodejní kancelář značky SONDEX®. Abyste dostali co nejpřesnější cenovou nabídku, připravte si následující údaje:

• Výkon,
• Typ média,
• Požadované tlakové ztráty,
• Průtok,
• Pracovní tlak,
• Termodynamické vlastnosti a pracovní teploty,
• Pracovní teplota.

Ke stažení

O čem se chcete dozvědět více? Obecné informace o našich produktech naleznete v brožurách, technické údaje v datových listech a různé pokyny v návodech.

Chcete se dozvědět více?

Spojte se s námi ještě dnes a zjistěte, jak vám může společnost Danfoss pomoci.

Kontaktujte nás