Danfoss SONDEX®
Back to products

Výměníky tepla
SONDEX® SondBlock (SB/SBL)

Naše výměníky tepla SONDEX® SondBlock (SB/SBL) jsou kompaktní a odolná řešení pro náročné aplikace zahrnující agresivní média, extrémní teploty nebo vysoký tlak. Protože výměníky tepla SondBlock neobsahují žádná nechráněná těsnění, mohou nahradit trubkové výměníky tepla a zastat stejné úkoly, přičemž nabídnou četné výhody z hlediska nákladů, velikosti a výkonu.

Výměníky tepla SondBlock jsou mnohem méně náchylné k zanášení a vyžadují jen příležitostnou kontrolu a čištění.

Údržba a čištění jsou méně náročné na čas i potřebný volný prostor, protože z výměníku tepla lze snadno odstranit všechny panely. Celý blok desek je přístupný ze všech stran a není zapotřebí žádný další volný prostor.

Blokové výměníky tepla obecně značí začátek nové éry účinného přenosu tepla, dokonce i v nejnáročnějších aplikacích.

 

Vlastnosti a výhody

  • Dokonale je lze využít jako kondenzátory, které lze nakonfigurovat pro aplikace s podchlazováním kondenzátu nebo bez něho. Výměníky tepla SondBlock jsou rovněž vhodné jako parní ohřívače nebo ohřívače užitkové vody pro necyklické aplikace a plynulý a stabilní systém řízení páry.
  • Velmi odolný výměník tepla, který skvěle zvládá agresivní a usazující se média. Protože zvládá práci s agresivními médii na obou stranách, jedná se o dokonalé řešení pro ropné rafinérie a petrochemické závody. Špičková volba pro ty nejnáročnější aplikace.
  • Zvýšený výrobní výkon díky prodloužené době provozuschopnosti výměníku tepla. Velmi malé požadavky na údržbu a servis. Odnímatelné boční panely umožňují rychlý a snadný přístup při kontrole nebo čištění bloku desek.

Technické specifikace

  • Připojení v rozsahu DN50 až DN1000
  • (Rámy jsou konstruovány v souladu s požadavky FEA a PED 2014/68/EU (EN13445), a s požadavky ASME, sekce VIII, Div. 1)
  • Desky vyrobené z materiálů AISI 304/316, titan*
  • Materiály pláště: Uhlíková ocel, nerezová ocel
  • Pracovní tlak až 25 barů (363 psi)**
  • Pracovní teplota -20 až 300 °C (-40 až 572 °F)***

*Další materiály na vyžádání.

**Vyšší úrovně tlaku na vyžádání

***Nižší teploty na vyžádání

 

Aplikace

  • HVAC
  • Výroba papíru a celulózy
  • Těžký průmysl
  • Důlní průmysl
  • Petrochemický průmysl
  • Chemický průmysl
  • Ropný a plynárenský průmysl
  • Parní ohřívače a ohřívače užitkové vody
  • Částečné kondenzátory bez podchlazování kondenzátu
  • Částečné kondenzátory s podchlazováním kondenzátu
Často kladené otázky

Jaký typ výměníku tepla je pro mě vhodný?

Volba výměníku tepla závisí na mnoha faktorech. Naši zkušení inženýři navrhnou výměník tepla s patřičnými rozměry a správnými specifikacemi na základě vašich zadání a požadavků, abyste dostali kvalitní, výkonné řešení.

Jaké certifikáty jsou pro výměníky tepla k dispozici?

Naše výměníky tepla jsou schváleny a certifikovány podle oborových standardů a požadavků. Ohledně konkrétních detailů se obraťte na místní prodejní kancelář značky SONDEX®.

Kde získám cenu?

Obraťte se na místní prodejní kancelář značky SONDEX®.

Jak získám cenovou nabídku?

Obraťte se na místní prodejní kancelář značky SONDEX®. Abyste dostali co nejpřesnější cenovou nabídku, připravte si následující údaje:

• Výkon,
• Typ média,
• Požadované tlakové ztráty,
• Průtok,
• Pracovní tlak,
• Termodynamické vlastnosti a pracovní teploty,
• Pracovní teplota.

Ke stažení

O čem se chcete dozvědět více? Obecné informace o našich produktech naleznete v brožurách, technické údaje v datových listech a různé pokyny v návodech.

Chcete se dozvědět více?

Spojte se s námi ještě dnes a zjistěte, jak vám může společnost Danfoss pomoci.

Kontaktujte nás