Ke stažení
O čem se chcete dozvědět více? Obecné informace o našich produktech naleznete v brožurách, technické údaje v datových listech a různé pokyny v návodech.
Spirálové výměníky
tepla SONDEX®
Naše spirálové výměníky tepla SONDEX® představují definitivní řešení pro aplikace vyžadující práci s náročnými kapalinami, například s kaly, splašky, odpadní vodou, kapalinami o vysoké viskozitě a kapalinami, které obsahují vlákna a pevné nečistoty. Je konstruován tak, aby bylo možné protiproudé zapojení, díky čemu je možné dosáhnout nízkých rozdílů mezi vstupními a výstupními teplotami.
Protože používáme místo svazků trubek svinuté plechy, dosáhneme velmi vysokého tepelného výkonu, aniž by to bylo na úkor štěrbiny umožňující nerušený tok média.
Spirálový had rovněž sám přispívá k turbulentnímu toku a jednokanálová konstrukce napomáhá snížení zanášení díky „samočisticímu“ mechanizmu. Nahromaděné usazeniny způsobují místní zvýšení rychlosti a tvorbu drhnoucího efektu, který ve většině případů postačuje k uvolnění usazenin. Spirálové výměníky tepla SONDEX® mohou díky tomu pracovat ve velmi dlouhých časových intervalech bez údržby nebo čištění.
Nicméně některá média jsou tak náročná, že výměník tepla vyžaduje častější údržbu a čištění. Z tohoto důvodu jsme vyvinuli kryty s panty utěsněné pomocí svorek tvaru C, takže vznikla dvířka, která se velmi snadno otevírají a zavírají bez jakýchkoli speciálních nástrojů a celá spirála je tak přístupná pro účely kontroly a čištění.
Vlastnosti a výhody
Technické specifikace
*Vyšší tlak na vyžádání
Aplikace
Spirálové výměníky tepla SONDEX®
Volba výměníku tepla závisí na mnoha faktorech. Naši zkušení inženýři navrhnou výměník tepla s patřičnými rozměry a správnými specifikacemi na základě vašich zadání a požadavků, abyste dostali kvalitní, výkonné řešení.
Naše výměníky tepla jsou schváleny a certifikovány podle oborových standardů a požadavků. Ohledně konkrétních detailů se obraťte na místní prodejní kancelář značky SONDEX®.
Obraťte se na místní prodejní kancelář značky SONDEX®.
Obraťte se na místní prodejní kancelář značky SONDEX®. Abyste dostali co nejpřesnější cenovou nabídku, připravte si následující údaje:
• Výkon,
• Typ média,
• Požadované tlakové ztráty,
• Průtok,
• Pracovní tlak,
• Termodynamické vlastnosti a pracovní teploty,
• Pracovní teplota.
O čem se chcete dozvědět více? Obecné informace o našich produktech naleznete v brožurách, technické údaje v datových listech a různé pokyny v návodech.
Chcete se dozvědět více?
Spojte se s námi ještě dnes a zjistěte, jak vám může společnost Danfoss pomoci.