Deskové výměníky tepla Danfoss/Sondex

  • Přehled
  • Pájené výměníky tepla
  • Skládané výměníky tepla
  • Svařované výměníky tepla

Pájené výměníky tepla

Výkon pájeného deskového výměníku tepla (BPHE) byl ověřen 30 lety neustálého vývoje, který zajišťuje bezkonkurenční účinnost pro všechny aplikace.

  • Výkon pájeného deskového výměníku tepla (BPHE) byl ověřen 30 lety neustálého vývoje, který zajišťuje bezkonkurenční účinnost pro všechny aplikace.

Skládané výměníky tepla

Skládané výměníky tepla lze plně přizpůsobit vašim přesným požadavkům. V závislosti na aplikačním médiu si můžete vybrat mezi tradičními, polosvařovanými,  deskovými výměníky Free Flow, celonerezovými deskovými výměníky tepla, stejně jako výparníky a kondenzátory.

  • Tradiční deskové výměníky tepla SONDEX® jsou ideální volbou pro celou řadu aplikací v různých segmentech trhu. Máme jedno z největších portfolií desek na světě a dokážeme nakonfiguovat každý výměník tepla podle vašich požadavků. Inovativní technologie a chytrý design činí z našich tradičních deskových výměníků tepla excelentní investici.
  • Polosvařované deskové výměníky tepla SONDEX® jsou první volbou u náročných aplikací zahrnujících agresivní média nebo vysoký tlak. Každý výměník tepla nakonfigurujeme podle vašich specifiací a nabídneme odolná řešení, která vydrží extrémní podmínky a minimalizují rizika při práci s chemikáliemi nebo chladivy.
  • Deskové výměníky tepla SONDEX® Free Flow představují skvělou volbu pro aplikace používající média s vysokým obsahem částic, sklonem k usazování nebo vysokou viskozitou. Každý výměník tepla Free Flow je nakonfiguován tak, aby vyhovoval konkrétní aplikaci a typu média, s bezkontaktními deskovými kanály umožňujícími nepřerušovaný tok a dlouhé intervaly mezi čištěním.
  • Celonerezové deskové výměníky tepla SONDEX® jsou určeny pro aplikace s přísnými hygienickými požadavky a použití s materiály kompatibilními s požadavky FDA. Máme velký zájem na vašem koncovém produktu a podnikáme nezbytné kroky k zajištění nejvyšší výstupní kvality. Každé řešení je vytvořeno na základě vašich specifiací, aby byly zajištěny dokonalé podmínky pro produkt.
  • Výparníky SONDEX® jsou určeny pro náročné aplikace vypařování. Díky polosvařovaným deskovým kazetám se média nikdy nesmísí. Kazety zajišťují optimální úroveň turbulence na obou stranách a současně rovnoměrnou distribuci média poskytující vynikající výkon a kvalitu produktu.
  • Kondenzátory SONDEX® jsou dokonalou volbou pro speciální aplikace, které nezvládnou běžné deskové výměníky tepla. Tento produkt je vybaven velkým vstupem pro proud páry a pojme tedy vysoký objem toku páry. V kombinaci s krátkou dobou zadržení média tím vytváří optimální podmínky pro kondenzaci – dokonce i v aplikacích s nízkým tlakem páry.

Svařované výměníky tepla

SondBlock a celosvařované deskové výměníky tepla jsou určeny pro použití s agresivními médii, při extrémních teplotách a/nebo vysokém tlaku. Deskové a výměníky tepla (SPS) jsou perfektní volbou pro kondenzaci a ohřev párou a spirálové výměníky tepla jsou vhodné pro aplikace, které vyžadují úpravu náročných kapalin.

  • Výměníky tepla SONDEX® SPS jsou perfektní volbou pro kondenzační aplikace a aplikace s parním vytápěním. Díky celosvařované sadě desek jsou výměníky tepla vhodné pro používání s agresivními médii a také vysokými úrovněmi tlaku a teploty. Jelikož jsou méně náročné na prostor a mnohem lehčí, představují dobrou náhradu trubkových výměníků tepla.
  • Spirálové výměníky tepla SONDEX® představují definitivní řešení pro aplikace vyžadující práci s náročnými kapalinami, například kaly, bahny, odpadní vodou, kapalinami o vysoké viskozitě a kapalinami, které mají tendenci se usazovat nebo obsahují vlákna a pevné nečistoty.