Danfoss SONDEX®

Zařízení na úpravu
mořské vody na pitnou SONDEX®

Naše zařízení na úpravu mořské vody na pitnou SONDEX® jsou určena k výrobě užitkové, teplé užitkové nebo dokonce pitné vody odpařováním slané vody. Pára z odpařené slané vody zkondenzuje a odfiltruje se, takže po ní zůstane sladká voda, kterou je možné chemicky vyčistit, pokud má být výsledkem pitná voda.

Pokud jsou zásoby pitné vody nedostatečné nebo nedostupné, například na palubách lodí, vrtných plošinách a ropných věžích, je nutné ji nějakým způsobem vyrobit. V námořní dopravě a pobřežních instalacích je schopnost vyrobit pitnou vodu na vyžádání naprosto prvořadá. Naše zařízení na úpravu mořské vody na pitnou SONDEX® jsou založena na dvou či více blocích titanových desek, které fungují jako výparníky a kondenzátory.

 

Vlastnosti a výhody

  • Konstrukce s vysokým vakuem umožňuje odpařování slané vody při teplotách do 48 °C. Díky tomu je možné využít nadbytečné teplo z chladicí vody pláště motoru a zužitkovat jinak vyplýtvanou energii.
  • Naše zařízení na úpravu mořské vody na pitnou vyžadují po spuštění minimální dozor, jelikož jsou plně automatická a pracují při daném průtoku a tlaku vody. Navíc jsou konstruována tak, že vyžadují minimální údržbu.
  • Naše zařízení na úpravu mořské vody na pitnou, standardně vybavená měřičem vodivosti, počítadlem provozních hodin a dávkovací jednotkou chemikálií, obsahují veškeré vybavení potřebné k zajištění správné hodnoty salinity pro požadovanou kvalitu sladké vody.
  • Naše vícestupňová zařízení na úpravu mořské vody na pitnou jsou založená na využití vratné energie a jsou velmi vhodná pro produkci velkých objemů sladké vody, zvláště když je omezena dodávka energie a její výroba je nákladná.

Technické specifikace

  • Salinita 1–10 ppm
  • Kapacita jednostupňových jednotek: 1–100 tun vody/den
  • Kapacita vícestupňových jednotek: 30–200 tun vody/den
  • Konstrukční materiály: nerezová ocel, titan

 

Aplikace

  • Námořní a pobřežní průmysl
  • Výroba pitné vody
  • Výroba užitkové vody
  • Výroba teplé užitkové vody
Často kladené otázky

Jaký typ výměníku tepla je pro mě vhodný?

Volba výměníku tepla závisí na mnoha faktorech. Naši zkušení inženýři navrhnou výměník tepla s patřičnými rozměry a správnými specifikacemi na základě vašich zadání a požadavků, abyste dostali kvalitní, výkonné řešení.

Jaké certifikáty jsou pro výměníky tepla k dispozici?

Naše výměníky tepla jsou schváleny a certifikovány podle oborových standardů a požadavků. Ohledně konkrétních detailů se obraťte na místní prodejní kancelář značky SONDEX®.

Kde získám cenu?

Obraťte se na místní prodejní kancelář značky SONDEX®.

Jak získám cenovou nabídku?

Obraťte se na místní prodejní kancelář značky SONDEX®. Abyste dostali co nejpřesnější cenovou nabídku, připravte si následující údaje:

• Výkon,
• Typ média,
• Požadované tlakové ztráty,
• Průtok,
• Pracovní tlak,
• Termodynamické vlastnosti a pracovní teploty,
• Pracovní teplota.

Ke stažení

O čem se chcete dozvědět více? Obecné informace o našich produktech naleznete v brožurách, technické údaje v datových listech a různé pokyny v návodech.

Chcete se dozvědět více?

Spojte se s námi ještě dnes a zjistěte, jak vám může společnost Danfoss pomoci.

Kontaktujte nás