Danfoss SONDEX®

Deskové výparníky
SONDEX®

Naše deskové výparníky SONDEX® jsou určeny pro náročné aplikace vyžadující vypařování. Díky polosvařovaným deskovým kazetám se média nikdy nesmísí. Deskové kazety zajišťují optimální úroveň turbulence na obou stranách a současně poskytují rovnoměrnou distribuci média, takže výsledkem je vynikající výkon a kvalita produktu.

Naše standardní, polosvařované a pájené deskové výměníky tepla SONDEX® jsou vynikající volbou pro aplikace se standardním výkonem vypařování.

Nicméně pro některé aplikace jsou běžné typy výměníků tepla nevhodné. Abychom vám pomohli dosáhnout nedostižné kvality produktu, vytvořili jsme exkluzivní desky výparníků, které splňují i náročné aplikace s vysokými vypařovacími výkony.

 

Vlastnosti a výhody

  • Speciální konstrukce desek s mimořádně velkým vstupem pro páru. Spotřebu páry lze snížit při použití vícestupňových výparníků, neboť pára z produktu slouží jako topné médium.
  • Flexibilní konstrukce umožňuje snadné zvýšení kapacity přidáním dalších kazet nebo naopak její snížení za účelem úspory energie. Krátká doba setrvání má za následek vynikající podmínky pro vypařování a mimořádnou kvalitu produktu.
  • Vysoký výkon dokonce i při malém rozdílu teplot mezi médii, což je zvláště skvělé pro MVR (mechanical vapor recompression – mechanická opětovná komprese páry) a TVR (thermal vapor recompression – tepelná opětovná komprese páry).

Technické specifikace

  • Připojení až DN600
  • (Rámy jsou konstruovány v souladu s požadavky FEA a PED 2014/68/EU (EN13445), a s požadavky ASME, sekce VIII, Div. 1)
  • Materiály desek: AISI 304/316, titan, SMO, Hastelloy*
  • Materiály těsnění: EPDM-HT, NBR-HT*
  • Výška desek až 1,7 m (5,6 ft)
  • Průtoky až 800 m³/h (3 522 gpm)
  • Pracovní tlak až 16 barů (145 psi)
  • Pracovní teplota -20 až 180 °C (392 °F)

*Další materiály na vyžádání.

 

Aplikace

  • Mléčný/potravinářský/nápojový průmysl
  • Cukrovarnictví
  • Výroba bioplynu
  • Výroba papíru a celulózy
  • Důlní průmysl
  • Chemický průmysl

Jak deskový výměník tepla SONDEX® funguje?

Často kladené otázky

Jaký typ výměníku tepla je pro mě vhodný?

Volba výměníku tepla závisí na mnoha faktorech. Naši zkušení inženýři navrhnou výměník tepla s patřičnými rozměry a správnými specifikacemi na základě vašich zadání a požadavků, abyste dostali kvalitní, výkonné řešení.

Jaké certifikáty jsou pro výměníky tepla k dispozici?

Naše výměníky tepla jsou schváleny a certifikovány podle oborových standardů a požadavků. Ohledně konkrétních detailů se obraťte na místní prodejní kancelář značky SONDEX®.

Kde získám cenu?

Obraťte se na místní prodejní kancelář značky SONDEX®.

Jak získám cenovou nabídku?

Obraťte se na místní prodejní kancelář značky SONDEX®. Abyste dostali co nejpřesnější cenovou nabídku, připravte si následující údaje:

• Výkon,
• Typ média,
• Požadované tlakové ztráty,
• Průtok,
• Pracovní tlak,
• Termodynamické vlastnosti a pracovní teploty,
• Pracovní teplota.

Ke stažení

O čem se chcete dozvědět více? Obecné informace o našich produktech naleznete v brožurách, technické údaje v datových listech a různé pokyny v návodech.

Chcete se dozvědět více?

Spojte se s námi ještě dnes a zjistěte, jak vám může společnost Danfoss pomoci.

Kontaktujte nás