Danfoss SONDEX®

Sanitární deskové
výměníky tepla SONDEX®

Naše sanitární deskové výměníky tepla SONDEX® používají materiály kompatibilní s požadavky FDA a jsou určeny pro použití v potravinářském, mléčném a nápojovém průmyslu, a také v dalších aplikacích s přísnými sanitárními požadavky. Máme hluboké znalosti těchto procesů a rozsáhlé zkušenosti potřebné k tvorbě hygienických, vysoce výkonných řešení.

Máme velký zájem na vašem koncovém produktu a podnikáme nezbytné kroky k zajištění nejvyšší výstupní kvality. Každé řešení je vytvořeno na základě vašich specifikací, aby byly zajištěny dokonalé podmínky pro produkt.

 

Vlastnosti a výhody

  • Řešení s výměníky tepla, která dodržují přísné hygienické požadavky daných odvětví a jsou kompatibilní s materiálovými standardy FDA.
  • Použitá technologie desek zajišťuje nejvyšší výstupní kvalitu produktu. Během zpracování médií je garantováno jemné zacházení, přesné řízením průtoku, dokonalé teplotní přizpůsobení a optimální doba setrvání pro všechny aplikace.
  • Rámy z nerezové oceli jsou dobře přístupné a umožňují rychlou a bezproblémovou kontrolu, údržbu nebo čištění – včetně čištění přímo na místě (CIP – cleaning in place).
  • Dosáhněte značného snížení spotřeby energie pomocí našich regeneračních pasterizačních zařízení, která dokáží recyklovat až 95 % energie.

Technické specifikace

  • Připojení v rozsahu DN25 až DN800
  • (Rámy jsou konstruovány v souladu s požadavky FEA a PED 2014/68/EU (EN13445), a s požadavky ASME, sekce VIII, Div. 1)
  • Materiály desek: AISI 304/316, titan, SMO, Hastelloy*
  • Materiály těsnění: EPDM-HT, NBR-HT, Viton*
  • Výška desek až 3,5 m (11,5 ft)
  • Průtoky až 1 600 m³/h (7 045 gpm)
  • Pracovní tlak až 25 barů (363 psi)
  • Pracovní teplota -20 až 180 °C (392 °F)

*Další materiály na vyžádání.

 

Aplikace

  • Mléčný/potravinářský/nápojový průmysl
  • Odvětví se sanitárními požadavky

Jak deskový výměník tepla SONDEX® funguje?

Ke stažení

O čem se chcete dozvědět více? Obecné informace o našich produktech naleznete v brožurách, technické údaje v datových listech a různé pokyny v návodech.

Chcete se dozvědět více?

Spojte se s námi ještě dnes a zjistěte, jak vám může společnost Danfoss pomoci.

Kontaktujte nás