Danfoss SONDEX®

Polosvařované deskové
výměníky tepla SONDEX®

Naše polosvařované deskové výměníky tepla SONDEX® jsou první volbou pro náročné aplikace zahrnující agresivní médium nebo vysoký tlak. Polosvařované deskové výměníky tepla jsou velmi univerzální, což znamená, že se dají snadno konfigurovat pro použití v různých průmyslových odvětvích a aplikacích zahrnujících náročná média, jako je například zpracování chemických látek.

Každý výměník tepla přizpůsobíme vašim specifikacím a nabídneme odolná řešení navržená tak, aby byla provozuschopná i v extrémních podmínkách a minimalizovala rizika spojená s provozem.

Umožní vám bezpečně pracovat s nebezpečnými nebo agresivními médii, vysokým tlakem nebo extrémními teplotami, které nejsou vhodné pro běžné skládané výměníky tepla. Jsou navrženy tak, abyste se nemuseli o nic starat.

 

Vlastnosti a výhody

  • Vysoká účinnost znamená, že k dosažení vysokého výkonu stačí nižší počet desek, čímž se zároveň snižuje zadržovací objem. Menší počet desek rovněž snižuje cenu jednotlivých výměníků tepla, což je další bonus.
  • Je navržen tak, aby zpracovával menší množství potenciálně nebezpečných médií. Polosvařované výměníky od společnosti SONDEX® jsou bezpečnou a odpovědnou volbou pro náročné úkoly.
  • Unikátní systém utěsnění je určen pro vysoké pracovní tlaky a použití s vakuem. Uzavřená drážka pro těsnění zajišťuje, že těsnění drží pevně na místě a zabrání vychýlení bloku desek během montáže a provozu.

Technické specifikace

  • Připojení v rozsahu DN65 až DN500
  • (Rámy jsou konstruovány v souladu s požadavky FEA a PED 2014/68/EU (EN13445), a s požadavky ASME, sekce VIII, Div. 1)
  • Materiály desek: AISI 304/316, titan, SMO, Hastelloy*
  • Materiály těsnění: EPDM-HT, NBR-HT, Viton*
  • Materiály kroužkového těsnění: EPDM-HT, NBR-HT, Viton, chloropren, PTFE*
  • Výška desek až 3 m (9,8 ft)
  • Průtoky až 5 000 m³/h (22 014 gpm)
  • Pracovní tlak až 25 barů (363 psi)
  • Pracovní teplota -20 až 180 °C (-13 až 392 °F)

*Další materiály na vyžádání.

 

Aplikace

  • HVAC
  • Námořní a pobřežní průmysl
  • Mléčný/potravinářský/nápojový průmysl
  • Cukrovarnictví
  • Výroba papíru a celulózy
  • Těžký průmysl
  • Důlní průmysl
  • Petrochemický průmysl
  • Chemický průmysl
  • Výparníky a kondenzátory
  • Vysokotlaké aplikace kapalina/kapalina

Jak deskový výměník tepla SONDEX® funguje?

Ke stažení

O čem se chcete dozvědět více? Obecné informace o našich produktech naleznete v brožurách, technické údaje v datových listech a různé pokyny v návodech.

Chcete se dozvědět více?

Spojte se s námi ještě dnes a zjistěte, jak vám může společnost Danfoss pomoci.

Kontaktujte nás