Ke stažení
O čem se chcete dozvědět více? Obecné informace o našich produktech naleznete v brožurách, technické údaje v datových listech a různé pokyny v návodech.
D-desky
Technologie
Nová konstrukce desek od společnosti Danfoss
Inženýři společnosti Danfoss zdokonalili způsob konstrukce desek výměníků tepla zavedením nové řady D-desek. Na základě mnoha let zkušeností s technologií přenosu tepla a hlubokými znalostmi aplikací jsme provedli výrazné zdokonalení tradičních desek Fishbone a úplně jsme změnili způsob nahlížení na výměníky tepla.
Řada D-desek maximalizuje jak výkon, tak životnost produktů. Představuje tak milník v inovaci a posouvá technologii deskových výměníků tepla do zcela nové éry moderních a přitom jednoduchých řešení.
Někdo kdysi řekl, že všechny skládané deskové výměníky tepla nejsou stejné a že je vždy potřeba se podívat na funkce, které nabízejí. Přesně tento názor sdílíme ve společnosti Danfoss, a proto se nikdy neuchýlíme k průměrným řešením. To, že něco funguje, neznamená, že se to nedá vylepšit, a proto nikdy nepřestaneme s inovacemi – abychom vám přinesli to nejlepší možné řešení.
Vysoký výkon
Ve srovnání s obvyklou konstrukcí desek jsme zvýšili tepelný výkon našich desek až o 10%.
Dosud nejsilnější deska
Až o 25% tenčí desky s technologií D-desek ve srovnání s normálními deskami ve stejném rozsahu tlaku. Diagonální výztuhy vyrobené z cenově přijatelného a odolného kompozitu vyztuženého skleněnými vlákny, zajišťují větší pevnost D-desek.
Vysoce intuitivní závěsný systém
Náš nový závěsný systém používá komponentu vyrobenou z cenově dostupného, odolného, skleněného kompozitního materiálu a díky tomu je servis bloku desek vysoce intuitivní a snadný.
Revoluční systém D-LockTM
Patentovaný systém těsnění D-LockTM se snadno instaluje. Těsnění se zachytí do objímek D-LockTM a pevně drží na místě. Systém je navržen tak, že žádná část těsnění není vystavena působení UV záření a tím se prodlužuje jeho životnost.
Dokonalé vyrovnání desek díky rohovým zámečkům Náš nový systém s rohovými zámečky poskytuje dokonalé vyrovnání desek. Rohy desek pasují do sebe, takže stabilizují blok desek a eliminují riziko posunutí.
“Roky zkušeností nás inspirovaly k inovativním vylepšením, které vyústily v dokonalý design desek s geometrií rybích kostí (Fishbone). Tato geometrie desek se dodává s různými hloubkami prolisů, roztečemi a úhly. Každá varianta je optimalizována pro určitou aplikaci."
Technologie desek s geometrií rybích kostí SONDEX® Fishbone
Naše technologie desek s geometrií rybích kostí SONDEX® Fishbone se používá ve většině našich deskových výměníků tepla. Tento model je navržen pro vysoký tepelný výkon a přitom využívá povolenou tlakovou ztrátu tím nejefektivnějším způsobem.
Vlastnosti a výhody
Jak deskový výměník tepla SONDEX® funguje?
Volba výměníku tepla závisí na mnoha faktorech. Naši zkušení inženýři navrhnou výměník tepla s patřičnými rozměry a správnými specifikacemi na základě vašich zadání a požadavků, abyste dostali kvalitní, výkonné řešení.
Naše výměníky tepla jsou schváleny a certifikovány podle oborových standardů a požadavků. Ohledně konkrétních detailů se obraťte na místní prodejní kancelář značky SONDEX®.
Obraťte se na místní prodejní kancelář značky SONDEX®.
Obraťte se na místní prodejní kancelář značky SONDEX®. Abyste dostali co nejpřesnější cenovou nabídku, připravte si následující údaje:
• Výkon,
• Typ média,
• Požadované tlakové ztráty,
• Průtok,
• Pracovní tlak,
• Termodynamické vlastnosti a pracovní teploty,
• Pracovní teplota.
O čem se chcete dozvědět více? Obecné informace o našich produktech naleznete v brožurách, technické údaje v datových listech a různé pokyny v návodech.
Chcete se dozvědět více?
Spojte se s námi ještě dnes a zjistěte, jak vám může společnost Danfoss pomoci.