Danfoss SONDEX®

Výměníky tepla typu
plate and shell SONDEX®

Naše výměníky tepla typu plate and shell SONDEX® (SPS) jsou vynikající volbou pro kondenzační aplikace a ohřev páry. Díky celosvařovanému bloku desek jsou výměníky tepla vhodné pro použití agresivních médií a také pro vysoké úrovně tlaku a teploty. Protože jsou méně náročné na prostor a mnohem lehčí, představují dobrou náhradu výměníků tepla typu shell and tube.

<pVýměníky tepla typu plate and shell SONDEX® (SPS) kombinují přednosti výměníků tepla typu shell and tube a deskových výměníků tepla, přičemž zachovávají vysoké pracovní tlaky a teploty první skupiny a vysokou účinnost skupiny druhé. Naše výměníky tepla typu plate and shell si berou to nejlepší od obou skupin a poskytují díky tomu nepřekonatelný výkon v celé řadě aplikací, zvláště pak v aplikacích s kondenzací výparů

 

Vlastnosti a výhody

  • Velmi přizpůsobitelný výměník tepla. Vynikající volba pro kondenzační aplikace, zvláště bez podchlazování kondenzátu. Jedná se rovněž o dokonalé parní ohřívače čistých kapalin, demineralizované vody a čistých termálních olejů.
  • Výměník tepla je konstruován tak, aby byl vysoce odolný vůči tepelným šokům a také únavě materiálu působením teploty a tlaku, takže je velmi vhodný pro cyklické aplikace a další aplikace s náhlými výraznými fluktuacemi teploty.
  • Dodává se ve verzi šroubované a celosvařované. Celosvařované typy vydrží vyšší hodnoty teploty a tlaku, ale nedají se otevřít za účelem čištění. To je možné provést u systémů s čištěním na místě (CIP – Cleaning in Place).

Technické specifikace

  • Připojení v rozsahu DN25 až DN30
  • 0
  • (Rámy jsou konstruovány v souladu s požadavky FEA a PED 2014/68/EU (EN13445), a s požadavky ASME, sekce VIII, Div. 1)
  • Desky vyrobené z materiálů AISI 304/316, titan*
  • Materiály pláště: Uhlíková ocel, nerezová ocel
  • Pracovní tlak až 40 barů (580 psi)
  • Pracovní teplota -10 až 250 °C (50 až 482 °F) pro šroubované typy (až 400 °C (752 °F) pro celosvařované typy)

*Další materiály na vyžádání.

 

Aplikace

  • HVAC
  • Námořní a pobřežní průmysl
  • Mléčný/potravinářský/nápojový průmysl
  • Cukrovarnictví
  • Výroba bioplynu
  • Chladírenský průmysl
  • Výroba papíru a celulózy
  • Těžký průmysl
  • Důlní průmysl
  • Petrochemický průmysl
  • Chemický průmysl
  • Kondenzace
  • Ohřev páry
  • Chladiče oleje
  • Ohřívače/chladiče plynu

Jak funguje výměník tepla typu plate and shell SONDEX®

Často kladené otázky

Jaký typ výměníku tepla je pro mě vhodný?

Volba výměníku tepla závisí na mnoha faktorech. Naši zkušení inženýři navrhnou výměník tepla s patřičnými rozměry a správnými specifikacemi na základě vašich zadání a požadavků, abyste dostali kvalitní, výkonné řešení.

Jaké certifikáty jsou pro výměníky tepla k dispozici?

Naše výměníky tepla jsou schváleny a certifikovány podle oborových standardů a požadavků. Ohledně konkrétních detailů se obraťte na místní prodejní kancelář značky SONDEX®.

Kde získám cenu?

Obraťte se na místní prodejní kancelář značky SONDEX®.

Jak získám cenovou nabídku?

Obraťte se na místní prodejní kancelář značky SONDEX®. Abyste dostali co nejpřesnější cenovou nabídku, připravte si následující údaje:

• Výkon,
• Typ média,
• Požadované tlakové ztráty,
• Průtok,
• Pracovní tlak,
• Termodynamické vlastnosti a pracovní teploty,
• Pracovní teplota.

Ke stažení

O čem se chcete dozvědět více? Obecné informace o našich produktech naleznete v brožurách, technické údaje v datových listech a různé pokyny v návodech.

Chcete se dozvědět více?

Spojte se s námi ještě dnes a zjistěte, jak vám může společnost Danfoss pomoci.

Kontaktujte nás