Danfoss SONDEX®

Spirálové výměníky
tepla SONDEX® 

Naše spirálové výměníky tepla SONDEX® představují definitivní řešení pro aplikace vyžadující práci s náročnými kapalinami, například s kaly, splašky, odpadní vodou, kapalinami o vysoké viskozitě a kapalinami, které obsahují vlákna a pevné nečistoty. Je konstruován tak, aby bylo možné protiproudé zapojení, díky čemu je možné dosáhnout nízkých rozdílů mezi vstupními a výstupními teplotami.

Protože používáme místo svazků trubek svinuté plechy, dosáhneme velmi vysokého tepelného výkonu, aniž by to bylo na úkor štěrbiny umožňující nerušený tok média.

Spirálový had rovněž sám přispívá k turbulentnímu toku a jednokanálová konstrukce napomáhá snížení zanášení díky „samočisticímu“ mechanizmu. Nahromaděné usazeniny způsobují místní zvýšení rychlosti a tvorbu drhnoucího efektu, který ve většině případů postačuje k uvolnění usazenin. Spirálové výměníky tepla SONDEX® mohou díky tomu pracovat ve velmi dlouhých časových intervalech bez údržby nebo čištění.

Nicméně některá média jsou tak náročná, že výměník tepla vyžaduje častější údržbu a čištění. Z tohoto důvodu jsme vyvinuli kryty s panty utěsněné pomocí svorek tvaru C, takže vznikla dvířka, která se velmi snadno otevírají a zavírají bez jakýchkoli speciálních nástrojů a celá spirála je tak přístupná pro účely kontroly a čištění.

 

Vlastnosti a výhody

  • Jednokanálová konstrukce generuje vysoké smykové rychlosti, které přispívají k samočisticímu efektu a zabraňují tvorbě usazenin. Spirálové výměníky tepla jsou dokonalým řešením pro média s vysokou viskozitou.
  • Velikost štěrbiny se vybírá podle průtoku a charakteristik média. Řada variant průměrů a šířek spirály umožňuje množství různých kombinací, což znamená, že dokážeme vytvořit optimální řešení pro každou aplikaci.
  • Každý spirálový výměník přizpůsobíme vašim požadavkům, ať už se to týká velmi agresivního teplotního programu nebo použitého druhu materiálů či jejich tlouštěk.
  • Snížení nezbytné údržby a čištění s sebou přináší prodloužení doby provozuschopnosti. Pokud je nutné ho vyčistit z důvodu používání zvláště náročných médií, spirálový výměník je velmi jednoduše otevíratelný a umožňuje snadný přístup k celému povrchu zajišťujícímu přenos tepla.
  • Naše spirálové výměníky tepla představují velmi kompaktní řešení s minimálními požadavky na prostor. Přestože jsou malé a provoz zajišťují dlouhé a zakřivené spirály, umožňují tyto výměníky velmi vysoké koeficienty přenosu tepla – až dvakrát vyšší než u konkurenčních trubkových výměníků.

Technické specifikace

  • Připojení v rozsahu DN32 až DN300
  • (Rámy jsou konstruovány v souladu s požadavky FEA a PED 2014/68/EU (EN13445), a s požadavky ASME, sekce VIII, Div. 1)
  • Materiály pláště: Uhlíková ocel, nerezová ocel
  • Materiály spirál: Uhlíková ocel, nerezová ocel
  • Pracovní tlak až 16 barů (145 psi)*
  • Pracovní teplota -20 až 200 °C (392 °F)

*Vyšší tlak na vyžádání

 

Aplikace

  • Mléčný/potravinářský/nápojový průmysl
  • Výroba bioplynu
  • Zpracování odpadních vod
  • Výroba papíru a celulózy
  • Těžký průmysl
  • Petrochemický průmysl
  • Chemický průmysl

Spirálové výměníky tepla SONDEX®

Často kladené otázky

Jaký typ výměníku tepla je pro mě vhodný?

Volba výměníku tepla závisí na mnoha faktorech. Naši zkušení inženýři navrhnou výměník tepla s patřičnými rozměry a správnými specifikacemi na základě vašich zadání a požadavků, abyste dostali kvalitní, výkonné řešení.

Jaké certifikáty jsou pro výměníky tepla k dispozici?

Naše výměníky tepla jsou schváleny a certifikovány podle oborových standardů a požadavků. Ohledně konkrétních detailů se obraťte na místní prodejní kancelář značky SONDEX®.

Kde získám cenu?

Obraťte se na místní prodejní kancelář značky SONDEX®.

Jak získám cenovou nabídku?

Obraťte se na místní prodejní kancelář značky SONDEX®. Abyste dostali co nejpřesnější cenovou nabídku, připravte si následující údaje:

• Výkon,
• Typ média,
• Požadované tlakové ztráty,
• Průtok,
• Pracovní tlak,
• Termodynamické vlastnosti a pracovní teploty,
• Pracovní teplota.

Ke stažení

O čem se chcete dozvědět více? Obecné informace o našich produktech naleznete v brožurách, technické údaje v datových listech a různé pokyny v návodech.

Chcete se dozvědět více?

Spojte se s námi ještě dnes a zjistěte, jak vám může společnost Danfoss pomoci.

Kontaktujte nás