Danfoss SONDEX®

Varmevekslere

Back to products

Danfoss og SONDEX® Loddede
pladevarmevekslere

Danfoss og SONDEX® loddede varmevekslere (XB/SL) er blevet samlet i én enkelt kombineret produktportefølje, så du får komplet dækning af alle applikationer. De holdbare, permanent forseglede varmevekslere anvender avanceret teknologi og har fremragende sikkerhedsforanstaltninger, der er designede til at give dig den allerbedste løsning inden for varmeoverførsel med minimale driftsomkostninger

 

Funktioner og fordele

  • Lave driftsomkostninger, lille indholdsvolumen og høj ydeevne gør vores loddede varmevekslerløsninger til det ideelle valg til mange applikationer. Reducer omkostningerne og øg indtjeningen ved hjælp af vores loddede varmevekslerportefølje.
  • De permanent forseglede varmevekslere er en driftssikker løsning med en lang levetid. Det dobbeltvæggede design er den ultimative beskyttelse mod lækager.
  • Med den energioptimerede, gennemprøvede Fishbone-teknologi, eller den revolutionerede Micro Plate™-teknologi, tilbyder det kombinerede Danfoss og SONDEX® produktudvalg det allerbedste inden for loddede varmeoverførselsløsninger.

Tekniske specifikationer

  • Tilslutninger fra ¾” gevindskåret BSP/NPT til DN150-flange
  • Lodningsmaterialer: Kobber, CoResist eller rustfrit stål
  • Pladematerialer: AISI 316*
  • Pladehøjder fra 0,202 m til 1 m (0,66 til 3,3 ft)
  • Flow op til 150 m3/h (661 gpm)
  • Arbejdstryk op til 40 bar (580 psi)
  • Arbejdstemperatur fra -196 °C til 225 °C (-321 °F til 437 °F)

*Andre materialer tilbydes efter anmodning

 

Applikationer

  • HVAC-branchen
  • Mejeri-/fødevare-/drikkevarebranchen
  • Kølebranchen
  • Fordamper- og kondensatorapplikationer
  • Solvarme
  • Olieenheder
  • Varmegenvinding
  • Motorkøling
  • Fordampning og kondensering
  • Dampkøling
  • Absorptionssystemer
  • Installationer til varmt brugsvand
  • Proceskøling
  • Hydraulikoliekøling
  • Laserkøling
  • Vandafkøling og -opvarmning

Pladevarmevekslere med Micro Plate™-teknologi

Introduktion til princippet bag Micro Plate™-varmevekslere

Introduktion til Micro Plates™

Animation, der forklarer, hvordan Micro Plate™-varmevekslere fungerer

Ofte stillede spørgsmål

Hvilken type varmeveksler er den rette for mig?

Valget af varmeveksler afhænger af mange faktorer. Vores dygtige salgsingeniører designer varmeveksleren med de relevante dimensioner og korrekte specifikationer ud fra dine oplysninger og krav, så vi sikrer, at du får en højtydende kvalitetsløsning.

Hvilke certifikater findes der til vores varmevekslerne?

Vores varmevekslere er godkendt og certificerede i overensstemmelse med branchestandarder og -krav. Har du brug for specifikke oplysninger, skal du kontakte dit lokale salgskontor for SONDEX®-brandet.

Hvor finder jeg en prisliste?

Kontakt dit lokale salgskontor for SONDEX®-brandet.

Hvordan får jeg et tilbud?

Kontakt dit lokale salgskontor for SONDEX®-brandet. Du skal have følgende oplysninger klar, så du kan få det mest nøjagtige tilbud:

• Opgave,
• Medietype,
• Tryktab,
• Flow,
• Arbejdstryk,
• Termodynamiske egenskaber, Temperatur,
• Arbejdstemperatur.

Downloads

Hvad vil du gerne vide mere om? Du finder generelle oplysninger om vores produkter i brochurer, tekniske specifikationer i datablade og instruktioner i manualerne.

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag, og find ud af, hvordan Danfoss kan hjælpe dig med at forbedre din forretning.

Kontakt os