Danfoss SONDEX®

Varmevekslere

SONDEX® Free Flow
-pladevarmevekslere

Vores SONDEX® Free Flow-pladevarmevekslere er et fremragende valg til applikationer, der bruger medier med højt partikelindhold, tendens til fouling eller høj viskositet. Vi tilpasser hver Free Flow-varmeveksler, så den passer til din applikation og medietype. De kontaktfrie pladekanaler sikrer et uhindret flow og lange intervaller mellem rengøring.

Vi sætter nye standarder for forbedret ydeevne og driftssikkerhed, når dit medie kræver skånsom behandling og er uegnet for almindelige varmevekslere pga. viskositet, tendens til fouling eller partikelindhold.

 

Funktioner og fordele

  • Skånsom behandling og jævn fordeling af mediet giver den højest mulige produktkvalitet.
  • Takket være den høje varmeoverførselseffektivitet og lange intervaller mellem rengøring kan hele driftsperioden afvikles med minimal nedetid og maksimal værdi for pengene.
  • Det store plademellemrum er designet til at modvirke fouling med store pladekanaler og uden områder med nedsat flow.

Tekniske specifikationer

  • Tilslutninger fra DN25 til DN300
  • (Stativerne er designede i overensstemmelse med FEA og PED 2014/68/EU (EN13445) og konstruktionsstandarder i ASME, section VIII, Div. 1)
  • Pladematerialer: AISI 304/316, titanium, SMO, Hastelloy*
  • Pakningsmaterialer: EPDM-HT, NBR-HT, Viton*
  • Pladehøjder op til 3,5 m (11,5 ft)
  • Flow op til 1.600 m3/h (7.045 gpm)
  • Arbejdstryk op til 10 bar (145 psi)
  • Arbejdstemperaturer fra -20 °C til 180 °C (392 °F)

*Andre materialer tilbydes efter anmodning

 

Aplikace

  • Mejeri-/fødevare-/drikkevarebranchen
  • Sukkerindustrien
  • Biogasindustrien
  • Spildevandsindustrien
  • Papirmasse- og papirindustrien
  • Mineindustrien

Hvordan fungerer en SONDEX® pladevarmeveksler?

Ofte stillede spørgsmål

Hvilken type varmeveksler er den rette for mig?

Valget af varmeveksler afhænger af mange faktorer. Vores dygtige salgsingeniører designer varmeveksleren med de relevante dimensioner og korrekte specifikationer ud fra dine oplysninger og krav, så vi sikrer, at du får en højtydende kvalitetsløsning.

Hvilke certifikater findes der til vores varmevekslerne?

Vores varmevekslere er godkendt og certificerede i overensstemmelse med branchestandarder og -krav. Har du brug for specifikke oplysninger, skal du kontakte dit lokale salgskontor for SONDEX®-brandet.

Hvor finder jeg en prisliste?

Kontakt dit lokale salgskontor for SONDEX®-brandet.

Hvordan får jeg et tilbud?

Kontakt dit lokale salgskontor for SONDEX®-brandet. Du skal have følgende oplysninger klar, så du kan få det mest nøjagtige tilbud:

• Opgave,
• Medietype,
• Tryktab,
• Flow,
• Arbejdstryk,
• Termodynamiske egenskaber, Temperatur,
• Arbejdstemperatur.

Downloads

Hvad vil du gerne vide mere om? Du finder generelle oplysninger om vores produkter i brochurer, tekniske specifikationer i datablade og instruktioner i manualerne.

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag, og find ud af, hvordan Danfoss kan hjælpe dig med at forbedre din forretning.

Kontakt os