Downloads
Hvad vil du gerne vide mere om? Du finder generelle oplysninger om vores produkter i brochurer, tekniske specifikationer i datablade og instruktioner i manualerne.
D-pladeteknologi
Nyt pladedesign fra Danfoss
Vores Danfoss-ingeniører har forbedret den måde, som varmevekslerplader er designet på, og introducerer derfor den nye D-pladeserie. Takket være mange års erfaring inden for varmeoverførselsteknologi og stor applikationsviden har vi foretaget betydelige opgraderinger til de traditionelle Fishbone-plader, så vi virkelig har redefineret den måde, vi opfatter varmevekslerplader på.
D-pladeserien, som både maksimerer ydeevnen og produktlevetiden, er en milepæl inden for innovation og fører pladevarmevekslerteknologien ind i en ny lys tidsalder med avancerede, men stadig enkle løsninger.
Nogen sagde engang, at alle pladevarmevekslere med pakning ikke er ens, og at du altid skal se på de funktioner, som tilbydes. Det er en holdning, som vi er enige i hos Danfoss, og derfor stiller vi os aldrig tilfredse med middelmådige løsninger. Bare fordi, at noget fungerer, betyder det ikke, at det ikke kan forbedres. Derfor bliver vi ved med at udvikle nye løsninger – så du kan få den bedst mulige løsning.
Kraftfuld ydeevne
Vi har forbedret vores pladers termiske ydeevne med op til 11% sammenlignet med det almindelige pladedesign.
Den stærkeste plade til dato
Ved hjælp af et omkostningseffektivt, holdbart glasforstærket kompositmateriale kan D-pladerne modstå PN25 med en pladetykkelse på kun 0,3 mm.
Meget intuitivt ophængssystem
Vores nye ophængssystem bruger en komponent, som er fremstillet af et omkostningseffektivt, holdbart glasforstærket kompositmateriale, der gør serviceringen af pladestakken meget intuitiv og let.
Revolutionerende D-LockTM
Det patenterede D-LockTM-pakningssystem er nemt at fastgøre. Det klikker pakningen ind i D-LockTM-holderne og holder den sikkert på plads. Systemet er designet på en måde, så ingen del af pakningen udsættes for UV-lys, hvilket forlænger levetiden.
Perfekt positionering med hjørnelåse
Perfekt pladejustering med vores nye hjørnelåsningssystem. Pladehjørnerne passer sammen, så de stabiliserer pladestakken og fjerner risikoen for bugtninger.
D-pladeteknologi
“Vores mange års erfaring har inspireret innovative opgraderinger så vi har skabt det allerbedste inden for Fishbone-pladedesign. Plademønsteret fås med forskellige pressedybder, mønsterpitch og -vinkler. Hver variant er optimeret til hver enkelt opgave.
SONDEX®
Fishbone-pladeteknologi
Vores SONDEX® Fishbone-plademønsterteknologi bruges i størstedelen af vores pladevarmevekslere. Mønsteret er designet til høj termisk ydeevne, samtidig med at det tilladte tryktab anvendes på den mest effektive måde.
Funktioner og fordele
Hvordan fungerer en SONDEX® pladevarmeveksler?
Valget af varmeveksler afhænger af mange faktorer. Vores dygtige salgsingeniører designer varmeveksleren med de relevante dimensioner og korrekte specifikationer ud fra dine oplysninger og krav, så vi sikrer, at du får en højtydende kvalitetsløsning.
Vores varmevekslere er godkendt og certificerede i overensstemmelse med branchestandarder og -krav. Har du brug for specifikke oplysninger, skal du kontakte dit lokale salgskontor for SONDEX®-brandet.
Kontakt dit lokale salgskontor for SONDEX®-brandet.
Kontakt dit lokale salgskontor for SONDEX®-brandet. Du skal have følgende oplysninger klar, så du kan få det mest nøjagtige tilbud:
• Opgave,
• Medietype,
• Tryktab,
• Flow,
• Arbejdstryk,
• Termodynamiske egenskaber, Temperatur,
• Arbejdstemperatur.
Hvad vil du gerne vide mere om? Du finder generelle oplysninger om vores produkter i brochurer, tekniske specifikationer i datablade og instruktioner i manualerne.
Vil du vide mere?
Kontakt os i dag, og find ud af, hvordan Danfoss kan hjælpe dig med at forbedre din forretning.