Downloads
Hvad vil du gerne vide mere om? Du finder generelle oplysninger om vores produkter i brochurer, tekniske specifikationer i datablade og instruktioner i manualerne.
SONDEX® fully welded
plate heat exchangers (SAW)
Our SONDEX® fully welded plate heat exchangers (SAW) provide very efficient heat transfer and are primarily designed for use in applications that involve aggressive, demanding media and high process temperatures.
The fully welded plate heat exchangers can achieve very close temperature approaches with true counter-current design. Very small and compact, they are the perfect solution for applications and duties that require a fully welded product, such as a plate and shell or block-type heat exchanger, but do not need their substantial capacities. A product that perfectly matches the specifications of the task will always be the optimal solution.
In their class, our fully welded series outperform shell and tube heat exchangers in every aspect and offers all the benefits of a gasketed heat exchanger as well as increased durability.
Funktioner og fordele
Tekniske specifikationer
*other materials available upon request
Applikationer
Valget af varmeveksler afhænger af mange faktorer. Vores dygtige salgsingeniører designer varmeveksleren med de relevante dimensioner og korrekte specifikationer ud fra dine oplysninger og krav, så vi sikrer, at du får en højtydende kvalitetsløsning.
Vores varmevekslere er godkendt og certificerede i overensstemmelse med branchestandarder og -krav. Har du brug for specifikke oplysninger, skal du kontakte dit lokale salgskontor for SONDEX®-brandet.
Kontakt dit lokale salgskontor for SONDEX®-brandet.
Kontakt dit lokale salgskontor for SONDEX®-brandet. Du skal have følgende oplysninger klar, så du kan få det mest nøjagtige tilbud:
• Opgave,
• Medietype,
• Tryktab,
• Flow,
• Arbejdstryk,
• Termodynamiske egenskaber, Temperatur,
• Arbejdstemperatur.
Hvad vil du gerne vide mere om? Du finder generelle oplysninger om vores produkter i brochurer, tekniske specifikationer i datablade og instruktioner i manualerne.
Vil du vide mere?
Kontakt os i dag, og find ud af, hvordan Danfoss kan hjælpe dig med at forbedre din forretning.