Downloads
Hvad vil du gerne vide mere om? Du finder generelle oplysninger om vores produkter i brochurer, tekniske specifikationer i datablade og instruktioner i manualerne.
SONDEX® SondBlock
plate heat exchangers
Our SONDEX® SondBlock heat exchangers (SB/SBL) are compact and durable solutions for challenging applications that involve aggressive media, extreme temperatures, and/or high pressure. As SondBlock heat exchangers have no exposed gaskets, they can replace shell and tube heat exchangers and cover the same duties, yet offer numerous advantages in terms of cost, size, and performance.
SondBlock heat exchangers are much less prone to fouling and clogging and only require occasional inspection and cleaning.
Maintenance and cleaning is less time consuming and space demanding as all the panels on the heat exchanger can easily be removed. The entire plate pack is accessible from all sides with no additional space required.
Block heat exchangers in general mark the beginning of a new era of efficient heat transfer, even for the most challenging applications.
Funktioner og fordele
Tekniske specifikationer
*other materials available upon request
**Higher pressure levels available upon request
***Lower temperatures available upon request
Applikationer
Valget af varmeveksler afhænger af mange faktorer. Vores dygtige salgsingeniører designer varmeveksleren med de relevante dimensioner og korrekte specifikationer ud fra dine oplysninger og krav, så vi sikrer, at du får en højtydende kvalitetsløsning.
Vores varmevekslere er godkendt og certificerede i overensstemmelse med branchestandarder og -krav. Har du brug for specifikke oplysninger, skal du kontakte dit lokale salgskontor for SONDEX®-brandet.
Kontakt dit lokale salgskontor for SONDEX®-brandet.
Kontakt dit lokale salgskontor for SONDEX®-brandet. Du skal have følgende oplysninger klar, så du kan få det mest nøjagtige tilbud:
• Opgave,
• Medietype,
• Tryktab,
• Flow,
• Arbejdstryk,
• Termodynamiske egenskaber, Temperatur,
• Arbejdstemperatur.
Hvad vil du gerne vide mere om? Du finder generelle oplysninger om vores produkter i brochurer, tekniske specifikationer i datablade og instruktioner i manualerne.
Vil du vide mere?
Kontakt os i dag, og find ud af, hvordan Danfoss kan hjælpe dig med at forbedre din forretning.