Danfoss SONDEX®

Wärmetauscher

Back to products

Danfoss and SONDEX®
Gelötete Plattenwärmetauscher

Danfoss und SONDEX® gelötete Wärmetauscher (XB/SL) wurden zu einem einzigen Produktportfolio kombiniert, um alle Anwendungen abzudecken. Die langlebigen, dauerhaft abgedichteten Wärmetauscher verfügen über fortschrittliche Technologien und eine überlegene Sicherheitsausstattung, um einen optimalen Wärmetransfer bei minimalen Betriebskosten zu ermöglichen.

Unsere gelöteten Plattenwärmetauscher (XB/SL) sind eine kompakte und flexible Lösung, die für ein Höchstmaß an Leistungseffizienz im Rahmen Ihrer Hochdruck- oder Extremtemperaturanwendungen entworfen wurde.

 

Funktionen und Vorteile

  • Dank niedriger Betriebskosten, geringem Speichervolumen und hoher Leistung sind unsere gelöteten Wärmetauscher die beste Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen. Reduzieren Sie Ihre Kosten und steigern Sie Ihren Gewinn mit Hilfe unseres gelöteten Portfolios.
  • Die gelöteten Wärmetauscher bieten eine dauerhafte Lösung mit einer verlängerten Lebensdauer. Verlassen Sie sich auf das doppelwandige Design für ultimativen Schutz vor Leckagen.
  • Ob mit der energieoptimierten, bewährten Fishbone-Technologie oder der revolutionären MicroPlate™-Technologie; die Kombination von Danfoss und SONDEX® bietet die ultimative Lösung für gelötete Wärmetauscher.

Technische Spezifikationen

  • Anschlüsse von ¾-Zoll-Gewinde BSP/NPT bis Flansch DN150
  • Lötmaterialien: Kupfer, Kupfer+ oder Edelstahl
  • Plattenmaterialien: AISI 316*
  • Plattenhöhe von 0,202 m bis 1 m (0,66 – 3,3 ft)
  • Volumenströme bis 150 m³/h (661 gpm)
  • Betriebsdruck bis zu 40 bar (580 psi)
  • Betriebstemperaturen von -196 °C bis 225 °C(-321 °F to 437 °F)

*weitere Materialien sind auf Anfrage erhältlich

 

Anwendungen

  • HVAC-Industrie
  • Milch-/Lebensmittel-/Getränkeindustrie
  • Kältetechnik
  • Verdampfer- und Kondensatoranwendungen
  • Solarheizung
  • Öleinheiten
  • Wärmerückgewinnung
  • Motorkühlung
  • Verdunstung und Kondensation
  • Überhitzung
  • Absorptionssysteme
  • Warmwasserbereitung
  • Prozesskühlung
  • Hydraulikölkühlung
  • Laserkühlung
  • Wasserkühlung und Heizung

Plattenwärmetauscher mit Micro Plate™-Technologie

Einführung in Micro Plates™

Faq

Welcher Wärmetauscher ist der richtige für mich?

Bei der Wahl eines Wärmetauschers spielen viele Faktoren eine Rolle. Unsere kompetenten Ingenieure konzipieren den Wärmetauscher mit entsprechenden Abmessungen und den richtigen Spezifikationen auf der Grundlage Ihrer Vorgaben und Anforderungen, damit Sie eine hochwertige, leistungsstarke Lösung erhalten.

Welche Zertifikate sind für die Wärmetauscher verfügbar?

Unsere Wärmetauscher sind gemäß Industriestandards und -anforderungen zugelassen und zertifiziert. Spezifische Details erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro für die Marke SONDEX®.

Wo bekomme ich eine Preisliste?

Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebsbüro für die Marke SONDEX®

Wo bekomme ich ein Angebot?

Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebsbüro für die Marke SONDEX®. Bitte haben Sie die folgenden Informationen zur Hand, um eine möglichst genaue Angebotserstellung zu ermöglichen:

• Anwendung,
• Medienart,
• Druckverlust,
• Volumenstrom,
• Betriebsdruck,
• thermodynamische Eigenschaften, Temperatur,
• Betriebstemperatur.

Downloads

Gibt es etwas, worüber Sie gern mehr erfahren würden? Allgemeine Informationen zu unseren Produkten finden Sie in Broschüren, Handbüchern und technischen Spezifikationen von Datenblättern.

Möchten Sie mehr erfahren?

Setzen Sie sich noch heute mit uns in Verbindung und erfahren Sie, wie Sie mit Danfoss Ihren Unternehmenserfolg steigern.

Kontakt