Danfoss SONDEX®

Wärmetauscher

SONDEX®
Frischwassererzeuger

Unsere SONDEX® Frischwassererzeuger wurden entwickelt, um Brauchwasser, Prozesswasser oder sogar Trinkwasser durch Verdampfen von Meerwasser zu erzeugen. Der entstandene Dampf wird anschließend kondensiert, sodass Süßwasser entsteht. Dieses kann in nachgeschalteten Prozessen aufgehärtet und durch eine UV-Entkeimungsanlage sterilisiert werden, sodass es als Trinkwasser genutzt werden kann.

Wenn Frischwasser knapp oder nicht verfügbar ist (zum Beispiel auf Schiffen, Bohrplattformen oder Offshore-Anlagen) muss es vor Ort erzeugt werden. Die Möglichkeit, Frischwasser nach Bedarf bereitzustellen, ist in der Marine- und Offshore-Industrie von zentraler Bedeutung. Unsere SONDEX® Frischwassererzeuger bestehen aus zwei oder mehr Titanplattenpaketen, die als Verdampfer und Kondensatoren fungieren.

 

Funktionen und Vorteile

  • Das Hochvakuum-Design lässt das Meerwasser bei Temperaturen von unter 48 C° verdampfen. Dies ermöglicht es, überschüssige Wärme aus dem Motorkühlwasser zu nutzen und die ansonsten ungenutzte Energie weiter zu verwenden.
  • Unsere Frischwassererzeuger benötigen nach der Inbetriebnahme nur eine minimale Überwachung, da sie vollautomatisch arbeiten und entsprechend dem gegebenen Wasserfluss und -druck arbeiten. Darüber hinaus sind sie sehr wartungsarm.
  • Standardmäßig sind unsere Frischwassererzeuger mit einem Betriebsstundenzähler, einer chemischen Dosiereinheit und einem Salinometer (Salzgehaltmesser) ausgerüstet. Dieser stellt sicher, dass der Salzgehalt im Frischwasser nicht über den vorgegeben Grenzwert hinaus steigt.
  • Unsere mehrstufigen Frischwassererzeuger basieren auf regenerativer Energienutzung und eignen sich hervorragend für die Produktion großer Mengen von Frischwasser, insbesondere wenn die verfügbare Energie begrenzt und/oder teuer in der Herstellung ist.

Technische Spezifikationen

  • Salzgehalt von 1 bis 10 ppm
  • Kapazität von einstufigen Modellen: 1 bis 100 metrische Tonnen Wasser/Tag
  • Kapazität von mehrstufigen Modellen: 30 bis 200 metrische Tonnen Wasser/Tag
  • Baumaterialien: Edelstahl, Titan

 

Anwendungen

  • Marine/Offshore-Industrie
  • Trinkwasserproduktion
  • Prozesswasserproduktion
  • Brauchwasserproduktion
Faq

Welcher Wärmetauscher ist der richtige für mich?

Bei der Wahl eines Wärmetauschers spielen viele Faktoren eine Rolle. Unsere kompetenten Ingenieure konzipieren den Wärmetauscher mit entsprechenden Abmessungen und den richtigen Spezifikationen auf der Grundlage Ihrer Vorgaben und Anforderungen, damit Sie eine hochwertige, leistungsstarke Lösung erhalten.

Welche Zertifikate sind für die Wärmetauscher verfügbar?

Unsere Wärmetauscher sind gemäß Industriestandards und -anforderungen zugelassen und zertifiziert. Spezifische Details erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro für die Marke SONDEX®.

Wo bekomme ich eine Preisliste?

Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebsbüro für die Marke SONDEX®

Wo bekomme ich ein Angebot?

Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebsbüro für die Marke SONDEX®. Bitte haben Sie die folgenden Informationen zur Hand, um eine möglichst genaue Angebotserstellung zu ermöglichen:

• Anwendung,
• Medienart,
• Druckverlust,
• Volumenstrom,
• Betriebsdruck,
• thermodynamische Eigenschaften, Temperatur,
• Betriebstemperatur.

Downloads

Gibt es etwas, worüber Sie gern mehr erfahren würden? Allgemeine Informationen zu unseren Produkten finden Sie in Broschüren, Handbüchern und technischen Spezifikationen von Datenblättern.

Möchten Sie mehr erfahren?

Setzen Sie sich noch heute mit uns in Verbindung und erfahren Sie, wie Sie mit Danfoss Ihren Unternehmenserfolg steigern.

Kontakt