Downloads
Gibt es etwas, worüber Sie gern mehr erfahren würden? Allgemeine Informationen zu unseren Produkten finden Sie in Broschüren, Handbüchern und technischen Spezifikationen von Datenblättern.
SONDEX®
Plattenkondensator
Unsere SONDEX® Plattenkondensatoren sind die perfekte Wahl für spezielle Anwendungen, die mit herkömmlichen Plattenwärmetauschern nicht möglich sind. Dieses Produkt ist für die Handhabung von Dampfströmen mit hohem Volumen ausgelegt und verfügt über einen großen Einlass für den Dampf. Dies, kombiniert mit einer kurzen Verweilzeit, schafft die optimalen Kondensationsbedingungen – auch für Niederdruck-Dampfanwendungen.
Anwendungen, die einwandfreie Kondensationsbedingungen erfordern, können problemlos mit unseren maßgeschneiderten standardmäßigen, semi-verschweißten und gelöteten SONDEX® Kondensatorlösungen gehandhabt werden. Bei Niederdruck-Dampfanwendungen kommt unser spezielles Kondensatorplattendesign mit besonders großen Dampfmengen zurecht, während die Wärmeleistung der Platten aufrechterhalten wird.
Funktionen und Vorteile
Technische Spezifikationen
*other materials available upon request
Anwendungen
Wie funktioniert ein SONDEX® Plattenwärmetauscher?
Bei der Wahl eines Wärmetauschers spielen viele Faktoren eine Rolle. Unsere kompetenten Ingenieure konzipieren den Wärmetauscher mit entsprechenden Abmessungen und den richtigen Spezifikationen auf der Grundlage Ihrer Vorgaben und Anforderungen, damit Sie eine hochwertige, leistungsstarke Lösung erhalten.
Unsere Wärmetauscher sind gemäß Industriestandards und -anforderungen zugelassen und zertifiziert. Spezifische Details erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro für die Marke SONDEX®.
Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebsbüro für die Marke SONDEX®
Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebsbüro für die Marke SONDEX®. Bitte haben Sie die folgenden Informationen zur Hand, um eine möglichst genaue Angebotserstellung zu ermöglichen:
• Anwendung,
• Medienart,
• Druckverlust,
• Volumenstrom,
• Betriebsdruck,
• thermodynamische Eigenschaften, Temperatur,
• Betriebstemperatur.
Gibt es etwas, worüber Sie gern mehr erfahren würden? Allgemeine Informationen zu unseren Produkten finden Sie in Broschüren, Handbüchern und technischen Spezifikationen von Datenblättern.
Möchten Sie mehr erfahren?
Setzen Sie sich noch heute mit uns in Verbindung und erfahren Sie, wie Sie mit Danfoss Ihren Unternehmenserfolg steigern.