Danfoss SONDEX®

Wärmetauscher

SONDEX® Free Flow
Plattenwärmetauscher

Unsere SONDEX® Freistrom-Plattenwärmetauscher sind die beste Lösung für Anwendungen, in denen Medien mit hohem Partikelgehalt, Verschmutzungsneigung oder hoher Viskosität verwendet werden. Wir passen jeden Free-Flow-Wärmetauscher an Ihre Anwendung und Medienart an. Die berührungslosen Plattenkanäle sorgen für ungehinderten Durchfluss und lange Abstände zwischen den Reinigungen.

Wir setzen neue Maßstäbe in puncto Leistungsoptimierung und Zuverlässigkeit, wenn Ihre Medien eine schonende Behandlung erfordern und aufgrund ihrer Viskosität, ihrer Verschmutzungstendenz oder eines hohen Partikelgehalts für herkömmliche Wärmetauscher ungeeignet sind.

 

Funktionen und Vorteile

  • Schonende Behandlung und gleichmäßige Verteilung der Medien sorgen für bestmögliche Produktqualität.
  • Die hohe Wärmeübertragungseffizienz und verlängerte Reinigungsintervalle gewährleisten anlagenweit minimale Ausfallzeiten und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis.
  • Großer Plattenspalt, der Verschmutzungen durch variable Plattenkanäle entgegenwirkt und Toträume verhindert.

Technische Spezifikationen

  • Anschlüsse von DN25 bis DN300
  • (Rahmenkonstruktion gemäß FEA und PED 2014/68/EU (EN13445) sowie ASME sec. VIII, Div. 1 Baunormen)
  • Plattenmaterialien: AISI 304/316, Titan, SMO, Hastelloy*
  • Dichtungsmaterialien: EPDM-HT, NBR-HT, Viton*
  • Plattenhöhe bis zu 3,5 m (11,5 ft)
  • Volumenströme bis zu 1600 m³/h (7.045 gpm)
  • Betriebsdruck bis zu 10 bar (145 psi)
  • Betriebstemperaturen von -20 °C bis 180 °C(392 °F)

*weitere Materialien sind auf Anfrage erhältlich

 

Anwendungen

  • Milch-/Lebensmittel-/Getränkeindustrie
  • Zuckerindustrie
  • Biogasindustrie
  • Abwasserindustrie
  • Zellstoff- und Papierindustrie
  • Bergbauindustrie

Wie funktioniert ein SONDEX® Plattenwärmetauscher?

Faq

Welcher Wärmetauscher ist der richtige für mich?

Bei der Wahl eines Wärmetauschers spielen viele Faktoren eine Rolle. Unsere kompetenten Ingenieure konzipieren den Wärmetauscher mit entsprechenden Abmessungen und den richtigen Spezifikationen auf der Grundlage Ihrer Vorgaben und Anforderungen, damit Sie eine hochwertige, leistungsstarke Lösung erhalten.

Welche Zertifikate sind für die Wärmetauscher verfügbar?

Unsere Wärmetauscher sind gemäß Industriestandards und -anforderungen zugelassen und zertifiziert. Spezifische Details erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro für die Marke SONDEX®.

Wo bekomme ich eine Preisliste?

Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebsbüro für die Marke SONDEX®

Wo bekomme ich ein Angebot?

Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebsbüro für die Marke SONDEX®. Bitte haben Sie die folgenden Informationen zur Hand, um eine möglichst genaue Angebotserstellung zu ermöglichen:

• Anwendung,
• Medienart,
• Druckverlust,
• Volumenstrom,
• Betriebsdruck,
• thermodynamische Eigenschaften, Temperatur,
• Betriebstemperatur.

Downloads

Gibt es etwas, worüber Sie gern mehr erfahren würden? Allgemeine Informationen zu unseren Produkten finden Sie in Broschüren, Handbüchern und technischen Spezifikationen von Datenblättern.

Möchten Sie mehr erfahren?

Setzen Sie sich noch heute mit uns in Verbindung und erfahren Sie, wie Sie mit Danfoss Ihren Unternehmenserfolg steigern.

Kontakt