Danfoss SONDEX®

Wärmetauscher

SONDEX®semi-verschweißte
Plattenwärmetauscher

Unsere SONDEX® semi-verschweißten Plattenwärmetauscher sind die erste Wahl für anspruchsvolle Anwendungen mit aggressiven Medien oder hohem Druck. Die semi-verschweißten Plattenwärmetauscher sind extrem vielseitig und lassen sich daher problemlos für den Einsatz in unterschiedlichen Branchen und Anwendungen konfigurieren, die den Umgang mit schwierigen Medien erfordern (beispielsweise im Rahmen chemischer Prozesse).

Wir passen jeden Wärmetauscher an Ihre spezifischen Vorgaben an und bieten widerstandsfähige Lösungen, die extremen Bedingungen standhalten und Betriebsrisiken minimieren.

Sie können ohne Bedenken mit gefährlichen oder aggressiven Medien, hohen Drücken oder extremen Temperaturen arbeiten, die für herkömmliche geschraubte Wärmetauscher ungeeignet sind. Auf unser Design ist Verlass.

 

Kassettengeschweißter Plattenwärmeübertrager für Industriekälteanwendungen mit Ammoniak

 

Funktionen und Vorteile

  • Hohe Effizienz bedeutet, dass weniger Platten für eine hohe Leistung benötigt werden und folglich das Stauvolumen verringert wird. Als zusätzlicher Bonus senken weniger Platten auch die Kosten eines jeden Wärmetauschers.
  • Das SONDEX® semi-verschweißte Plattenwärmetauscherprogramm wurde für den Einsatz kleinerer Mengen potentiell gefährlicher Medien entwickelt und ist eine sichere und verantwortungsbewusste Wahl für anspruchsvolle Aufgaben.
  • Einzigartiges Dichtungssystem für hohe Betriebsdrücke und Vakuumanwendungen. Eine geschlossene Dichtungsnut hält die Dichtung fest und verhindert eine Fehlausrichtung des Plattenpakets während der Montage und des Betriebs.

Technische Spezifikationen

  • Anschlüsse von DN65 bis DN500
  • (Rahmenkonstruktion gemäß FEA und PED 2014/68/EU (EN13445) sowie ASME sec. VIII, Div. 1 Baunormen)
  • Plattenmaterialien: AISI 304/316, Titan, SMO, Hastelloy*
  • Dichtungsmaterialien: EPDM-HT, NBR-HT, Viton*
  • Ringdichtungsmaterialien: EPDM-HT, NBR-HT, Viton, Chloropren, PTFE*
  • Plattenhöhe bis zu 3 m (9,8 ft)
  • Volumenströme bis zu 5000 m³/h (22.014 gpm)
  • Betriebsdruck bis zu 25 bar (363 psi)
  • Betriebstemperaturen von -20 °C bis 180 °C(-13 °F bis 392 °F)

*weitere Materialien sind auf Anfrage erhältlich

 

Anwendungen

Wie funktioniert ein SONDEX® Plattenwärmetauscher?

Faq

Welcher Wärmetauscher ist der richtige für mich?

Bei der Wahl eines Wärmetauschers spielen viele Faktoren eine Rolle. Unsere kompetenten Ingenieure konzipieren den Wärmetauscher mit entsprechenden Abmessungen und den richtigen Spezifikationen auf der Grundlage Ihrer Vorgaben und Anforderungen, damit Sie eine hochwertige, leistungsstarke Lösung erhalten.

Welche Zertifikate sind für die Wärmetauscher verfügbar?

Unsere Wärmetauscher sind gemäß Industriestandards und -anforderungen zugelassen und zertifiziert. Spezifische Details erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro für die Marke SONDEX®.

Wo bekomme ich eine Preisliste?

Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebsbüro für die Marke SONDEX®

Wo bekomme ich ein Angebot?

Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebsbüro für die Marke SONDEX®. Bitte haben Sie die folgenden Informationen zur Hand, um eine möglichst genaue Angebotserstellung zu ermöglichen:

• Anwendung,
• Medienart,
• Druckverlust,
• Volumenstrom,
• Betriebsdruck,
• thermodynamische Eigenschaften, Temperatur,
• Betriebstemperatur.

Downloads

Gibt es etwas, worüber Sie gern mehr erfahren würden? Allgemeine Informationen zu unseren Produkten finden Sie in Broschüren, Handbüchern und technischen Spezifikationen von Datenblättern.

Möchten Sie mehr erfahren?

Setzen Sie sich noch heute mit uns in Verbindung und erfahren Sie, wie Sie mit Danfoss Ihren Unternehmenserfolg steigern.

Kontakt