Danfoss SONDEX®

Wärmetauscher

Back to products

SONDEX® standard
Plattenwärmetauscher

Unsere Standard-Plattenwärmetauscher von SONDEX® sind die ideale Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen in zahlreichen Marktsegmenten. Innovative Technologien und ein intelligentes Design machen unsere Standard-Plattenwärmetauscher zu einer hervorragenden Investition und zur ersten Wahl für Standardanwendungen.

Wir haben eines der größten Plattenportfolios der Welt und passen jeden Wärmetauscher genau an Ihre Anforderungen an. Dank eines vielseitigen Designs und eines hohen thermischen Wirkungsgrades sind diese Produkte die beste Lösung für ein breites Anwendungsspektrum.

 

Funktionen und Vorteile

  • Erleben Sie die Vorteile einer maßgeschneiderten Lösung, die exakt zu Ihren Anforderungen passt und Ihren Energieverbrauch senkt.
  • Eine hohe Effizienz und ein geringer Druckverlust eliminieren unnötige Belastungen für Ihr System und optimieren die Gesamtsystemleistung.
  • Wann immer möglich entwickeln wir Einpass-Lösungen, da diese bei fast allen Anwendungen die bessere Wahl sind. Da sich alle Anschlüsse an der Vorderseite befinden, müssen Sie den Wärmetauscher nicht von den Rohren trennen, um Inspektions-, Reinigungs- oder Wartungsarbeiten vorzunehmen.
  • Das Design bewirkt eine kompakte Lösung mit geringem Platzbedarf, einfacher Installation und problemlosem Wartungszugang.

Technische Spezifikationen

  • Anschlüsse von DN25 bis DN600
  • (Rahmenkonstruktion gemäß FEA und PED 2014/68/EU (EN13445) sowie ASME sec. VIII, Div. 1 Baunormen)
  • Plattenmaterialien: AISI 304/316, Titan, SMO, Hastelloy*
  • Dichtungsmaterialien: EPDM-HT, NBR-HT, Viton*
  • Plattenhöhe bis zu 5,5 m (18 ft)
  • Volumenströme bis zu 7200 m³/h (31.700 gpm)
  • Betriebsdruck bis zu 25 bar (363 psi)
  • Betriebstemperaturen von -20 °C bis 180 °C(392 °F)

*weitere Materialien sind auf Anfrage erhältlich

 

Anwendungen

  • HVAC Industrie
  • Marine/Offshore-Industrie
  • Milch-/Lebensmittel-/Getränkeindustrie
  • Zuckerindustrie
  • Biogasindustrie
  • Zellstoff- und Papierindustrie
  • Schwerindustrie
  • Bergbauindustrie
  • Petrochemische Industrie
  • Chemieindustrie

Wie funktioniert ein SONDEX® Plattenwärmetauscher?

Faq

Welcher Wärmetauscher ist der richtige für mich?

Bei der Wahl eines Wärmetauschers spielen viele Faktoren eine Rolle. Unsere kompetenten Ingenieure konzipieren den Wärmetauscher mit entsprechenden Abmessungen und den richtigen Spezifikationen auf der Grundlage Ihrer Vorgaben und Anforderungen, damit Sie eine hochwertige, leistungsstarke Lösung erhalten.

Welche Zertifikate sind für die Wärmetauscher verfügbar?

Unsere Wärmetauscher sind gemäß Industriestandards und -anforderungen zugelassen und zertifiziert. Spezifische Details erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro für die Marke SONDEX®.

Wo bekomme ich eine Preisliste?

Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebsbüro für die Marke SONDEX®

Wo bekomme ich ein Angebot?

Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebsbüro für die Marke SONDEX®. Bitte haben Sie die folgenden Informationen zur Hand, um eine möglichst genaue Angebotserstellung zu ermöglichen:

• Anwendung,
• Medienart,
• Druckverlust,
• Volumenstrom,
• Betriebsdruck,
• thermodynamische Eigenschaften, Temperatur,
• Betriebstemperatur.

Downloads

Gibt es etwas, worüber Sie gern mehr erfahren würden? Allgemeine Informationen zu unseren Produkten finden Sie in Broschüren, Handbüchern und technischen Spezifikationen von Datenblättern.

Möchten Sie mehr erfahren?

Setzen Sie sich noch heute mit uns in Verbindung und erfahren Sie, wie Sie mit Danfoss Ihren Unternehmenserfolg steigern.

Kontakt