Danfoss SONDEX®

Wärmetauscher

Back to home

SONDEX®
Fischgrätplattentechnologie

Unsere SONDEX® Fischgrätplattenmustertechnologie wird in den meisten unserer Plattenwärmetauscher eingesetzt. Das Muster ist für eine hohe Wärmeleistung ausgelegt und nutzt den zulässigen Druckverlust auf hocheffiziente Weise.

 

 

Funktionen und Vorteile

  • Mit einem maximierten, für jede Anwendung feinabgestimmten Wärmeübertragungsbereich wird die Gesamtanzahl der für eine optimale Leistung erforderlichen Platten reduziert. Dank des hohen Wirkungsgrades können Sie die Leistung steigern und Ihren Energieverbrauch verringern.
  • Konzipiert zur Vermeidung von Toträumen und zur Sicherstellung einer gleichmäßigen Medienverteilung auf der gesamten Platte, sodass der Druckverlust bestmöglich genutzt werden kann.
  • Ein einzigartiges Dichtungssystem verhindert eine Fehlausrichtung des Plattenpakets und ermöglicht einen problemlosen Zusammenbau. Die speziell konzipierte Dichtungsnut erhält die Elastizität der Dichtung und verlängert ihre Lebensdauer.

 

Jahrelange Erfahrung hat zu innovativen Upgrades inspiriert, um das ultimative Fischgrätplatten-Design zu kreieren. Das Plattenmuster ist mit unterschiedlichen Prägetiefen, Musterneigungen und -winkeln erhältlich. Jede Variante ist für eine bestimmte Aufgabe optimiert.

Wie funktioniert ein SONDEX® Plattenwärmetauscher

Faq

Welcher Wärmetauscher ist der richtige für mich?

Bei der Wahl eines Wärmetauschers spielen viele Faktoren eine Rolle. Unsere kompetenten Ingenieure konzipieren den Wärmetauscher mit entsprechenden Abmessungen und den richtigen Spezifikationen auf der Grundlage Ihrer Vorgaben und Anforderungen, damit Sie eine hochwertige, leistungsstarke Lösung erhalten.

Welche Zertifikate sind für die Wärmetauscher verfügbar?

Unsere Wärmetauscher sind gemäß Industriestandards und -anforderungen zugelassen und zertifiziert. Spezifische Details erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro für die Marke SONDEX®.

Wo bekomme ich eine Preisliste?

Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebsbüro für die Marke SONDEX®

Wo bekomme ich ein Angebot?

Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebsbüro für die Marke SONDEX®. Bitte haben Sie die folgenden Informationen zur Hand, um eine möglichst genaue Angebotserstellung zu ermöglichen:

• Anwendung,
• Medienart,
• Druckverlust,
• Volumenstrom,
• Betriebsdruck,
• thermodynamische Eigenschaften, Temperatur,
• Betriebstemperatur.

Downloads

Gibt es etwas, worüber Sie gern mehr erfahren würden? Allgemeine Informationen zu unseren Produkten finden Sie in Broschüren, Handbüchern und technischen Spezifikationen von Datenblättern.

Möchten Sie mehr erfahren?

Setzen Sie sich noch heute mit uns in Verbindung und erfahren Sie, wie Sie mit Danfoss Ihren Unternehmenserfolg steigern.

Kontakt