Danfoss SONDEX®

Wärmetauscher

Back to home

Danfoss
Micro PlateTM

Die revolutionäre Micro Plate™-Muster-Technologie von Danfoss wird hauptsächlich in unseren gelöteten Plattenwärmetauschern verwendet und stellt eine kosteneffiziente und leistungsstarke Option für Fernwärmeanwendungen dar.

 

Unsere Wärmetauscher mit der neuen hochmodernen Micro Plate™-Technologie besitzen die Effizienz und Leistungsfähigkeit der nächsten Generation – so holen Sie mehr aus Ihren Fernwärme- und -kühlungsanwendungen heraus.

 

Funktionen und Vorteile

  • Ein hoher Wirkungsgrad und eine längere Lebensdauer verhindern Verschwendungen, was zu erheblichen Einsparungen und einer besseren CO2-Bilanz führt.
  • Micro Plates™ nutzen ihre Oberfläche durch einen gleichmäßigeren Wasserfluss optimal aus. So werden die Medien für eine maximale Wärmeübertragung besser verteilt und gemischt.
  • Wir bauen maßgeschneiderte Wärmetauscher, die individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind. Micro Plates™ lassen sich für eine optimale Wärmeübertragung und minimalen Druckverlust anpassen, indem man die Anzahl, Größe und Positionierung der Vertiefungen ändert.

Plattenwärmetauscher mit Micro Plate™-Technologie

Die Micro PlateTM sind der nächste Schritt in der Entwicklung anwendungsorientierter Hochleistungswärmetauscher. Die Technologie ist revolutionär und wurde speziell für Fernwärmelösungen entwickelt.

Einführung in Micro Plates™

Faq

Welcher Wärmetauscher ist der richtige für mich?

Bei der Wahl eines Wärmetauschers spielen viele Faktoren eine Rolle. Unsere kompetenten Ingenieure konzipieren den Wärmetauscher mit entsprechenden Abmessungen und den richtigen Spezifikationen auf der Grundlage Ihrer Vorgaben und Anforderungen, damit Sie eine hochwertige, leistungsstarke Lösung erhalten.

Welche Zertifikate sind für die Wärmetauscher verfügbar?

Unsere Wärmetauscher sind gemäß Industriestandards und -anforderungen zugelassen und zertifiziert. Spezifische Details erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro für die Marke SONDEX®.

Wo bekomme ich eine Preisliste?

Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebsbüro für die Marke SONDEX®

Wo bekomme ich ein Angebot?

Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebsbüro für die Marke SONDEX®. Bitte haben Sie die folgenden Informationen zur Hand, um eine möglichst genaue Angebotserstellung zu ermöglichen:

• Anwendung,
• Medienart,
• Druckverlust,
• Volumenstrom,
• Betriebsdruck,
• thermodynamische Eigenschaften, Temperatur,
• Betriebstemperatur.

Downloads

Gibt es etwas, worüber Sie gern mehr erfahren würden? Allgemeine Informationen zu unseren Produkten finden Sie in Broschüren, Handbüchern und technischen Spezifikationen von Datenblättern.

Möchten Sie mehr erfahren?

Setzen Sie sich noch heute mit uns in Verbindung und erfahren Sie, wie Sie mit Danfoss Ihren Unternehmenserfolg steigern.

Kontakt