Downloads
Gibt es etwas, worüber Sie gern mehr erfahren würden? Allgemeine Informationen zu unseren Produkten finden Sie in Broschüren, Handbüchern und technischen Spezifikationen von Datenblättern.
SONDEX®vollverschweißte
Plattenwärmetauscher (SAW)
Unsere vollverschweißten SONDEX® Plattenwärmetauscher (SAW) bieten eine sehr effiziente Wärmeübertragung und sind hauptsächlich für den Einsatz in Anwendungen ausgelegt, bei denen aggressive, schwierige Medien und hohe Prozesstemperaturen verwendet werden.
Die vollverschweißten Plattenwärmetauscher können dank ihres genauen Gegenstromdesigns äußerst enge Temperaturannäherungen erreichen. Sie sind extrem klein und kompakt und die perfekte Wahl für Anwendungen und Aufgaben, die ein vollverschweißtes Produkt erfordern (beispielsweise einen Plate&Shell- oder einen blockartigen Wärmetauscher), jedoch nicht auf dessen wesentliche Kapazitäten angewiesen sind. Ein Produkt, das perfekt auf die Spezifikationen der Anwendung abgestimmt ist, wird immer die optimale Lösung sein.
In ihrer Klasse übertreffen unsere vollverschweißten Wärmetauscher die Rohrbündelwärmetauscher in jeder Hinsicht und bieten alle Vorteile eines geschraubten Wärmetauschers sowie eine längere Lebensdauer.
Funktionen und Vorteile
Technische Spezifikationen
*weitere Materialien sind auf Anfrage erhältlich
Anwendungen
Bei der Wahl eines Wärmetauschers spielen viele Faktoren eine Rolle. Unsere kompetenten Ingenieure konzipieren den Wärmetauscher mit entsprechenden Abmessungen und den richtigen Spezifikationen auf der Grundlage Ihrer Vorgaben und Anforderungen, damit Sie eine hochwertige, leistungsstarke Lösung erhalten.
Unsere Wärmetauscher sind gemäß Industriestandards und -anforderungen zugelassen und zertifiziert. Spezifische Details erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro für die Marke SONDEX®.
Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebsbüro für die Marke SONDEX®
Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebsbüro für die Marke SONDEX®. Bitte haben Sie die folgenden Informationen zur Hand, um eine möglichst genaue Angebotserstellung zu ermöglichen:
• Anwendung,
• Medienart,
• Druckverlust,
• Volumenstrom,
• Betriebsdruck,
• thermodynamische Eigenschaften, Temperatur,
• Betriebstemperatur.
Gibt es etwas, worüber Sie gern mehr erfahren würden? Allgemeine Informationen zu unseren Produkten finden Sie in Broschüren, Handbüchern und technischen Spezifikationen von Datenblättern.
Möchten Sie mehr erfahren?
Setzen Sie sich noch heute mit uns in Verbindung und erfahren Sie, wie Sie mit Danfoss Ihren Unternehmenserfolg steigern.