Danfoss SONDEX®

Wärmetauscher

SONDEX® SondBlock-
Wärmetauscher (SB/SBL)

Unsere SONDEX® SondBlock-Wärmetauscher (SB/SBL) sind kompakte und langlebige Lösungen für anspruchsvolle Anwendungen mit aggressiven Medien, extremen Temperaturen und/oder hohem Druck. Da SondBlock-Wärmetauscher keine exponierten Dichtungen haben, können sie Rohrbündelwärmetauscher ersetzen und die gleichen Aufgaben erfüllen, bieten jedoch zahlreiche Vorteile in Bezug auf Kosten, Größe und Leistung.

Das Risiko von Verschmutzungen und Verstopfungen ist bei SondBlock-Wärmetauschern viel geringer, zudem erfordern sie nur gelegentlich eine Inspektionen und Reinigung.

Wartung und Reinigung nehmen weniger Zeit und Platz in Anspruch, da alle Abdeckungen des Wärmetauschers problemlos abgenommen werden können. Das gesamte Plattenpaket ist ohne zusätzlichen Platzbedarf von allen Seiten zugänglich.

Block-Wärmetauscher läuten den Beginn eines neuen Zeitalters effizienter Wärmeübertragung ein – besonders für die herausforderndsten Anwendungen.

 

Funktionen und Vorteile

  • Perfekt als Kondensatoren, die für Aufgaben mit oder ohne Kondensatunterkühlung konfiguriert werden können. SondBlock-Wärmetauscher sind auch eine gute Wahl als Dampfheizungen oder Kessel für azyklische Aufgaben und ein gleichmäßiges und stabiles Dampfkontrollsystem.
  • Ein extrem langlebiger Wärmetauscher, der sich hervorragend für aggressive und verschmutzende Medien eignet. Da er auf beiden Seiten mit aggressiven Medien umgehen kann, eignet er sich hervorragend für Erdölraffinerien und petrochemische Anlagen. Eine erstklassige Wahl für die anspruchsvollsten Aufgaben.
  • Erhöhte Produktionsleistung aufgrund der verlängerten Betriebszeit des Wärmetauschers. Sehr geringe Wartungs- und Serviceanforderungen. Abnehmbare Seitenwände bieten schnellen und einfachen Zugang zum Plattenpaket zur Inspektion oder Reinigung.

Technische Spezifikationen

  • Anschlüsse von DN50 bis DN1000
  • (Rahmenkonstruktion gemäß FEA und PED 2014/68/EU (EN13445) sowie ASME sec. VIII, Div. 1 Baunormen)
  • Platten aus AISI 304/316, Titan*
  • Mantelmaterialien: Stahl, Edelstahl
  • Betriebsdruck bis zu 25 bar (363psi)**
  • Betriebstemperatur von -20 °C bis 300 °C (-40 °F bis 572 °F)***

*weitere Materialien sind auf Anfrage erhältlich

**Höhere Druckstufen auf Anfrage möglich

***Niedrigere Temperaturen auf Anfrage möglich

 

Anwendungen

  • HVAC-Industrie
  • Zellstoff- und Papierindustrie
  • Schwerindustrie
  • Bergbauindustrie
  • Petrochemische Industrie
  • Chemieindustrie
  • Öl- und Gasproduktion
  • Dampfheizungen und Kessel
  • Teilkondensatoren ohne Kondensatunterkühlung
  • Teilkondensatoren mit Kondensatunterkühlung
Faq

Welcher Wärmetauscher ist der richtige für mich?

Bei der Wahl eines Wärmetauschers spielen viele Faktoren eine Rolle. Unsere kompetenten Ingenieure konzipieren den Wärmetauscher mit entsprechenden Abmessungen und den richtigen Spezifikationen auf der Grundlage Ihrer Vorgaben und Anforderungen, damit Sie eine hochwertige, leistungsstarke Lösung erhalten.

Welche Zertifikate sind für die Wärmetauscher verfügbar?

Unsere Wärmetauscher sind gemäß Industriestandards und -anforderungen zugelassen und zertifiziert. Spezifische Details erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro für die Marke SONDEX®.

Wo bekomme ich eine Preisliste?

Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebsbüro für die Marke SONDEX®

Wo bekomme ich ein Angebot?

Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebsbüro für die Marke SONDEX®. Bitte haben Sie die folgenden Informationen zur Hand, um eine möglichst genaue Angebotserstellung zu ermöglichen:

• Anwendung,
• Medienart,
• Druckverlust,
• Volumenstrom,
• Betriebsdruck,
• thermodynamische Eigenschaften, Temperatur,
• Betriebstemperatur.

Downloads

Gibt es etwas, worüber Sie gern mehr erfahren würden? Allgemeine Informationen zu unseren Produkten finden Sie in Broschüren, Handbüchern und technischen Spezifikationen von Datenblättern.

Möchten Sie mehr erfahren?

Setzen Sie sich noch heute mit uns in Verbindung und erfahren Sie, wie Sie mit Danfoss Ihren Unternehmenserfolg steigern.

Kontakt