Downloads
Gibt es etwas, worüber Sie gern mehr erfahren würden? Allgemeine Informationen zu unseren Produkten finden Sie in Broschüren, Handbüchern und technischen Spezifikationen von Datenblättern.
SONDEX®
Spiralwärmetauscher
Unsere SONDEX® Spiralwärmetauscher sind hervorragend geeignet für Schlämme, Abwasser, verschmutzende oder hochviskose Flüssigkeiten sowie Medien mit Faser- und Feststoffgehalt und eine optimale Lösung für Anwendungen, bei denen schwierige Flüssigkeiten behandelt werden müssen. Die Konstruktion ermöglicht einen Gegenstrom, wodurch sehr nahe Temperaturdifferenzen bearbeitet werden können.
Da wir aufgerollte Metallbleche statt Rohrbündeln verwenden, können wir ohne Abstriche beim Kanalabstand eine hohe Wärmeleistung erreichen, sodass die Medien ungehindert fließen können.
Die Spiralwindung selbst trägt zum turbulenten Durchfluss bei, während mithilfe des Einkanal-Designs ein „selbstreinigender“ Mechanismus entsteht und so Verschmutzungen vermieden werden. Ablagerungen erhöhen die Geschwindigkeit an bestimmten Stellen, wodurch eine Scheuerwirkung entsteht: Diese reicht meist bereits aus, um Schmutzansammlungen zu lösen. So können unsere SONDEX® Spiralwärmetauscher ohne Wartung oder Reinigung in sehr langen Prozessen eingesetzt werden.
Einige Medien sind jedoch so schwierig, dass der Wärmetauscher häufiger gewartet und gereinigt werden muss. Aus diesem Grund haben wir Scharnierdeckel entworfen, die mit C-Klemmen versiegelt sind, wodurch eine Schwenktür entsteht. Diese lässt sich mühelos und ohne spezielles Werkzeug öffnen bzw. schließen und bietet somit Zugang zur gesamten Spirale für Inspektions- und Reinigungsarbeiten.
Funktionen und Vorteile
Technische Spezifikationen
*Höherer Druck auf Anfrage möglich
Anwendungen
SONDEX® Spiral heat exchangers
Bei der Wahl eines Wärmetauschers spielen viele Faktoren eine Rolle. Unsere kompetenten Ingenieure konzipieren den Wärmetauscher mit entsprechenden Abmessungen und den richtigen Spezifikationen auf der Grundlage Ihrer Vorgaben und Anforderungen, damit Sie eine hochwertige, leistungsstarke Lösung erhalten.
Unsere Wärmetauscher sind gemäß Industriestandards und -anforderungen zugelassen und zertifiziert. Spezifische Details erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro für die Marke SONDEX®.
Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebsbüro für die Marke SONDEX®
Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebsbüro für die Marke SONDEX®. Bitte haben Sie die folgenden Informationen zur Hand, um eine möglichst genaue Angebotserstellung zu ermöglichen:
• Anwendung,
• Medienart,
• Druckverlust,
• Volumenstrom,
• Betriebsdruck,
• thermodynamische Eigenschaften, Temperatur,
• Betriebstemperatur.
Gibt es etwas, worüber Sie gern mehr erfahren würden? Allgemeine Informationen zu unseren Produkten finden Sie in Broschüren, Handbüchern und technischen Spezifikationen von Datenblättern.
Möchten Sie mehr erfahren?
Setzen Sie sich noch heute mit uns in Verbindung und erfahren Sie, wie Sie mit Danfoss Ihren Unternehmenserfolg steigern.