Lataukset
Mistä haluat lisätietoja? Tuotteiden yleistietoa on kerätty esitteisiin, tekniset tiedot löytyvät datasivuilta ja erilaisia ohjeita on käyttöohjeissa.
Juotetut levylämmönsiirtimet (XB/SL)
Danfossin ja SONDEX®:n juotetut lämmönsiirtimet (XB/SL) on yhdistetty yhtenäiseksi tuoteportfolioksi, joka kattaa kaikki käyttökohteet. Kestävien ja kokonaan suljettujen lämmönsiirrinten ominaisuuksiin kuuluu kehittynyttä teknologiaa ja korkeatasoisia turvaominaisuuksia, ja ne on suunniteltu tarjoamaan asiakkaille huippuluokan lämmönsiirtoratkaisu minimaalisin käyttökustannuksin.
Juotetut levylämmönsiirtimemme (XB/SL) ovat kompakti ja joustava ratkaisu, joka tuo äärimmäistä tehokkuutta käyttökohteisiin, joissa käytetään korkeaa painetta tai äärimmäisiä lämpötiloja.
Ominaisuudet ja Edut
Tekniset tiedot
*muut materiaalit tilauksesta
Sovellukset
Levylämmönsiirtimet Micro Plate™ -teknologialla
Konseptin ja Micro Plate™ -lämmönsiirtimien toimintaperiaatteen esittely
Micro Plate™ -lämmönsiirtimien esittely
Micro Plate™ -lämmönsiirtimien toiminnallisuutta esittelevä piirrosfilmi
Monet tekijät vaikuttavat lämmönsiirtimen valintaan. Osaava myyntimme suunnittelee lämmönsiirtimen juuri oikeilla mitoilla ja teknisillä tiedoilla asiakkaalta saatujen tietojen ja vaatimusten mukaan. Näin varmistetaan, että saat käyttöösi laadukkaan ja tehokkaan ratkaisun.
Lämmönsiirtimemme on hyväksytty ja sertifioitu alan standardien ja vaatimusten mukaisesti. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä paikalliseen SONDEX®-myyntitoimistoon.
Ota yhteyttä paikalliseen SONDEX®-myyntitoimistoon.
Ota yhteyttä paikalliseen SONDEX®-myyntitoimistoon. Jotta tarjous olisi mahdollisimman paikkansapitävä, kirjaa tarjouspyyntöön seuraavat tiedot:
• käyttötarkoitus,
• väliaineen tyyppi,
• painehäviö,
• virtausnopeus,
• käyttöpaine,
• termodynaamiset ominaisuudet, lämpötila,
• käyttölämpötila.
Mistä haluat lisätietoja? Tuotteiden yleistietoa on kerätty esitteisiin, tekniset tiedot löytyvät datasivuilta ja erilaisia ohjeita on käyttöohjeissa.
Haluatko kuulla lisää?
Ota yhteyttä ja kerromme mielellämme, mitä etuja yrityksellesi on Danfossin ratkaisuista.