Danfoss SONDEX®

Lämmönsiirtimet

Back to products

Juotetut levylämmönsiirtimet (XB/SL)

Danfossin ja SONDEX®:n juotetut lämmönsiirtimet (XB/SL) on yhdistetty yhtenäiseksi tuoteportfolioksi, joka kattaa kaikki käyttökohteet. Kestävien ja kokonaan suljettujen lämmönsiirrinten ominaisuuksiin kuuluu kehittynyttä teknologiaa ja korkeatasoisia turvaominaisuuksia, ja ne on suunniteltu tarjoamaan asiakkaille huippuluokan lämmönsiirtoratkaisu minimaalisin käyttökustannuksin.

Juotetut levylämmönsiirtimemme (XB/SL) ovat kompakti ja joustava ratkaisu, joka tuo äärimmäistä tehokkuutta käyttökohteisiin, joissa käytetään korkeaa painetta tai äärimmäisiä lämpötiloja.

 

Ominaisuudet ja Edut

  • Matalien käyttökustannusten, pienen pitotilavuuden ja korkean suorituskyvyn ansiosta juotetut lämmönsiirrinratkaisumme ovat ihanteellinen valinta useisiin käyttökohteisiin. Juotettujen lämmönsiirrinten valikoimamme auttaa sinua leikkaamaan kustannuksia ja kasvattamaan voittoa.
  • Kokonaan suljetut lämmönsiirtimet ovat kestävä ratkaisu niiden pidemmän käyttöiän ansiosta. Tuplalevyrakenne suojaa vuodoilta ja tuo käyttäjälleen mielenrauhaa.
  • Valitsitpa sitten energiaoptimoidun ja testatun kalanruotokuvioisen teknologian tai mullistavan Micro Plate™ -tekniikan yhdistetty Danfoss- ja SONDEX®-tuotevalikoima tarjoaa juotettujen lämmönsiirtoratkaisujen kärkeä.

Tekniset tiedot

  • Yhteet ¾” kierteisestä BSP/NPT:stä laippaan DN150
  • Juotosmateriaalit: Kupari, kupari+ tai ruostumaton teräs
  • Levymateriaalit: AISI 316*
  • Levyjen korkeudet 0,202–1 m (0,66–3,3 ft)
  • Virtausnopeudet enint. 150 m3/h (661 gpm)
  • Käyttöpaine enint. 40 bar (580 psi)
  • Käyttölämpötila -196 °C ... 225 °C (-321 °F ... 437 °F)

*muut materiaalit tilauksesta

 

Sovellukset

  • HVAC-teollisuus
  • Meijeri-/elintarvike-/juomateollisuus
  • Jäähdytysteollisuus
  • Höyrystin- ja lauhdutinratkaisut
  • Aurinkolämpö
  • Öljy-yksiköt
  • Lämmöntalteenotto
  • Moottorinjäähdytys
  • Haihtuminen ja kondensoituminen
  • Tulistus
  • Absorptiojärjestelmät
  • Käyttövesiasennukset
  • Prosessijäähdytys
  • Hydrauliöljynjäähdytys
  • Laserjäähdytys
  • Veden jäähdytys ja lämmitys

Levylämmönsiirtimet Micro Plate™ -teknologialla

Konseptin ja Micro Plate™ -lämmönsiirtimien toimintaperiaatteen esittely

Micro Plate™ -lämmönsiirtimien esittely

Micro Plate™ -lämmönsiirtimien toiminnallisuutta esittelevä piirrosfilmi

Usein kysyttyä

Millainen lämmönsiirrin minulle sopii?

Monet tekijät vaikuttavat lämmönsiirtimen valintaan. Osaava myyntimme suunnittelee lämmönsiirtimen juuri oikeilla mitoilla ja teknisillä tiedoilla asiakkaalta saatujen tietojen ja vaatimusten mukaan. Näin varmistetaan, että saat käyttöösi laadukkaan ja tehokkaan ratkaisun.

Millaisia sertifiointeja lämmönsiirtimillä on?

Lämmönsiirtimemme on hyväksytty ja sertifioitu alan standardien ja vaatimusten mukaisesti. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä paikalliseen SONDEX®-myyntitoimistoon.

Mistä saan hinnaston?

Ota yhteyttä paikalliseen SONDEX®-myyntitoimistoon.

Kuinka saan tarjouksen?

Ota yhteyttä paikalliseen SONDEX®-myyntitoimistoon. Jotta tarjous olisi mahdollisimman paikkansapitävä, kirjaa tarjouspyyntöön seuraavat tiedot:

• käyttötarkoitus,
• väliaineen tyyppi,
• painehäviö,
• virtausnopeus,
• käyttöpaine,
• termodynaamiset ominaisuudet, lämpötila,
• käyttölämpötila.

Lataukset

Mistä haluat lisätietoja? Tuotteiden yleistietoa on kerätty esitteisiin, tekniset tiedot löytyvät datasivuilta ja erilaisia ohjeita on käyttöohjeissa.

Haluatko kuulla lisää?

Ota yhteyttä ja kerromme mielellämme, mitä etuja yrityksellesi on Danfossin ratkaisuista.

Ota meihin yhteyttä