Lataukset
Mistä haluat lisätietoja? Tuotteiden yleistietoa on kerätty esitteisiin, tekniset tiedot löytyvät datasivuilta ja erilaisia ohjeita on käyttöohjeissa.
SONDEX® semihitsatut
levylämmönsiirtimet
SONDEX® semihitsatut levylämmönsiirtimet ovat ensisijainen valinta haastaviin kohteisiin, joissa käytetään aggressiivisia aineita tai korkeaa painetta. Semihitsatut levylämmönsiirtimet ovat monipuolisia, jonka ansiosta ne on helppo konfiguroida eri tarpeisiin ja käyttökohteisiin, joissa käytetään haastavia aineita, kuten kemiallinen käsittely.
Räätälöimme jokaisen lämmönsiirtimen asiakkaan vaatimusten mukaan ja tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka on suunniteltu kestämään ääriolosuhteita ja minimoimaan käyttöön liittyvät riskit.
Työskentely tavallisille tiivisteellisille lämmönsiirtimille sopimattomien vaarallisten tai aggressiivisten aineiden, korkean paineen tai äärimmäisten lämpötilojen parissa on turvallista. Me teemme suunnittelutyön, jotta sinä saisit mielenrauhaa.
Ominaisuudet ja Edut
Tekniset tiedot
*muut materiaalit tilauksesta
Sovellukset
Kuinka SONDEX®-levylämmönsiirrin toimii?
Monet tekijät vaikuttavat lämmönsiirtimen valintaan. Osaava myyntimme suunnittelee lämmönsiirtimen juuri oikeilla mitoilla ja teknisillä tiedoilla asiakkaalta saatujen tietojen ja vaatimusten mukaan. Näin varmistetaan, että saat käyttöösi laadukkaan ja tehokkaan ratkaisun.
Lämmönsiirtimemme on hyväksytty ja sertifioitu alan standardien ja vaatimusten mukaisesti. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä paikalliseen SONDEX®-myyntitoimistoon.
Ota yhteyttä paikalliseen SONDEX®-myyntitoimistoon.
Ota yhteyttä paikalliseen SONDEX®-myyntitoimistoon. Jotta tarjous olisi mahdollisimman paikkansapitävä, kirjaa tarjouspyyntöön seuraavat tiedot:
• käyttötarkoitus,
• väliaineen tyyppi,
• painehäviö,
• virtausnopeus,
• käyttöpaine,
• termodynaamiset ominaisuudet, lämpötila,
• käyttölämpötila.
Mistä haluat lisätietoja? Tuotteiden yleistietoa on kerätty esitteisiin, tekniset tiedot löytyvät datasivuilta ja erilaisia ohjeita on käyttöohjeissa.
Haluatko kuulla lisää?
Ota yhteyttä ja kerromme mielellämme, mitä etuja yrityksellesi on Danfossin ratkaisuista.