Lataukset
Mistä haluat lisätietoja? Tuotteiden yleistietoa on kerätty esitteisiin, tekniset tiedot löytyvät datasivuilta ja erilaisia ohjeita on käyttöohjeissa.
D-levy-
teknologia
Uusi levymalli Danfossilta
Suunnittelijamme Danfossilla ovat parantaneet lämmönsiirrinlevyjen rakennetta esittelemällä uuden D-levysarjan. Perustuen syvälliseen sovellusosaamiseen ja vuosien kokemukseen lämmönsiirtotekniikoista olemme tehneet merkittäviä päivityksiä perinteisiin kalanruotokuvioisiin levyihin ja muovanneet perustavanlaatuisesti käsitystämme lämmönsiirrinlevyistä.
D-levysarja on kehityksen virstanpylväs, jossa niin suorituskyky kuin tuotteen elinkaari on maksimoitu, ja jonka myötä levylämmönsiirrinten teknologia siirtyy kokonaan uuteen, edistyksellisten mutta yksinkertaisten ratkaisujen aikaan.
On todettu että kaikki tiivisteelliset levylämmönsiirtimet suinkaan ole samanlaisia, vaan tuotteiden ominaisuuksia kannattaa aina vertailla. Tämän näkemyksen jaamme Danfossilla emmekä siksi tyydy koskaan keskinkertaisiin ratkaisuihin. Toimivassakin tuotteessa on aina parantamisen varaa emmekä siksi koskaan lopeta innovointia, vaan haluamme aina tarjota asiakkaillemme parhaan mahdollisen ratkaisun.
Tehokas suorituskyky
Olemme parantaneet levyn lämmönsiirtotehoa jopa 10% verrattuna tavalliseen levymalliin.
Tähän mennessä vahvin levy
Käyttämällä kustannustehokasta ja kestävää lasikuitu vahvistetta 0,3 mm:n paksuiset D-levyt kestävät Jopa 25% ohuemmat levyt D-plate teknologialla verrattuna normaaleihin levyihin samalla painealueella. Kustannustehokkaasta, kestävästä lasivahvisteisesta komposiitista valmistetut diagonaalivahvikkeet varmistavat, että D-levyt ovat erittäin vahvoja.
Erittäin intuitiivinen ripustusjärjestelmä
Uusi ripustusjärjestelmämme hyödyntää kustannustehokkaasta ja kestävästä, lasikuidusta valmistettua komponenttia, jonka ansiosta levypakan huolto on erittäin intuitiivista ja helppoa.
Mullistava D-LockTM
Patentoitu D-LockTM-tiivistejärjestelmä on helppo kiinnittää. Tiiviste napsautetaan D-LockTM-kantoihin, joissa se pysyy tiukasti paikallaan. Järjestelmä on suunniteltu siten, että mikään tiivisteen osa ei altistu UV-valolle, mikä pidentää sen käyttöikää.
Levyn täydellinen kohdennus kulmalukkojen ansiosta
Levyn täydellinen kohdennus uuden kulmalukkojärjestelmän ansiosta. Levyn kulmat sopivat yhteen, mikä tuo vakautta levypakkaan ja poistaa taipumisriskin.
Vuosien kokemus on inspiroinut meitä kehittämään levyä innovatiivisesti niin, että tuloksena on ylivoimaisesti paras kalanruotokuvioinen levyrakenne. Levykuviota on saatavana eri painosyvyyksillä, kuviojaolla ja kulmilla. Jokainen versio on optimoitu tiettyyn tehtävään.
SONDEX®
kalanruotokuvioinen levyteknologia
SONDEX® kalanruotokuvioista levyteknologiaa käytetään valtaosassa levylämmönsiirtimiämme. Kuvio mahdollistaa erinomaisen termisen tehokkuuden ja hyödyntää sallittua painehäviötä mahdollisimman tehokkaasti.
Ominaisuudet ja Edut
Kuinka SONDEX®-levylämmönsiirrin toimii?
Monet tekijät vaikuttavat lämmönsiirtimen valintaan. Osaava myyntimme suunnittelee lämmönsiirtimen juuri oikeilla mitoilla ja teknisillä tiedoilla asiakkaalta saatujen tietojen ja vaatimusten mukaan. Näin varmistetaan, että saat käyttöösi laadukkaan ja tehokkaan ratkaisun.
Lämmönsiirtimemme on hyväksytty ja sertifioitu alan standardien ja vaatimusten mukaisesti. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä paikalliseen SONDEX®-myyntitoimistoon.
Ota yhteyttä paikalliseen SONDEX®-myyntitoimistoon.
Ota yhteyttä paikalliseen SONDEX®-myyntitoimistoon. Jotta tarjous olisi mahdollisimman paikkansapitävä, kirjaa tarjouspyyntöön seuraavat tiedot:
• käyttötarkoitus,
• väliaineen tyyppi,
• painehäviö,
• virtausnopeus,
• käyttöpaine,
• termodynaamiset ominaisuudet, lämpötila,
• käyttölämpötila.
Mistä haluat lisätietoja? Tuotteiden yleistietoa on kerätty esitteisiin, tekniset tiedot löytyvät datasivuilta ja erilaisia ohjeita on käyttöohjeissa.
Haluatko kuulla lisää?
Ota yhteyttä ja kerromme mielellämme, mitä etuja yrityksellesi on Danfossin ratkaisuista.