Danfoss SONDEX®

Lämmönsiirtimet

SONDEX® täysin hitsatut
levylämmönsiirtimet (SAW)

SONDEX® täysin hitsatut levylämmönsiirtimet (SAW) takaavat hyvin tehokkaan lämmönsiirron ja ne on suunniteltu ensisijaisesti käyttökohteisiin, joissa käytetään aggressiivisia ja vaativia aineita ja korkeita käsittelylämpötiloja.

Täysin hitsatut levylämmönsiirtimet voivat saavuttaa hyvin pienen lämpötilaeron vastavirtarakenteensa ansiosta. Ne ovat pieniä ja kompakteja ja siksi täydellinen ratkaisu käyttökohteisiin ja tehtäviin, jotka edellyttävät täysin hitsattua tuotetta, kuten levy- ja laippalämmönsiirrintä tai lohkomaista lämmönsiirrintä, mutta eivät vaadi merkittävää kapasiteettia. Optimaalinen ratkaisu on aina tuote, joka sopii täydellisesti tehtävän asettamiin vaatimuksiin.

Täysin hitsatut levylämmönsiirtimet päihittävät omassa luokassaan vaippa- ja putkilämmönsiirtimet kaikilla ominaisuuksilla mitattuna. Ne tuovat käyttäjilleen tiivisteellisten lämmönsiirrinten hyödyt yhdistettynä parantuneeseen kestävyyteen.

 

Ominaisuudet ja Edut

  • Erittäin kompaktit ja kustannustehokkaat yksiköt, jotka vievät vain minimaalisen määrän lattiatilaa, ovat painoltaan kevyitä, mutta niiden lämmönsiirtokyky on erinomainen niiden vastavirtarakenteen ansiosta.
  • Tiivisteettömissä ratkaisuissa on täysin hitsattu levypakka, jonka ansiosta ne toimivat erittäin korkeissa paine- ja lämpötilaolosuhteissa. Vuotoriskit ovat merkittävästi pienentyneet hitsatun lämmönsiirtimen kokonaan hitsatun rakenteen ansiosta.
  • Täysin hitsatun levypakan levyt on valmistettu kestävistä materiaaleista, joiden on taattu kestävän äärimmäisiä työskentelyolosuhteita.

Tekniset tiedot

  • Yhteet, DN32–DN50
  • (Rungot seuraavien standardien mukaan: FEA ja PED 2014/68/EU (EN13445) ja ASME, osa VIII, div. 1)
  • Levymateriaalit: AISI 304/316, SMO, titaani*
  • Käyttöpaine enint. 25 bar (363 psi)
  • Käyttölämpötila -30 °C ... 300 °C (14 °F ... 572 °F)

*muut materiaalit tilauksesta

 

Sovellukset

  • HVAC-teollisuus
  • Jäähdytysteollisuus
  • Sellu- ja paperiteollisuus
  • Raskas teollisuus
  • Kaivosteollisuus
  • Petrokemian teollisuus
  • Kemianteollisuus
  • Lääketeollisuus
Usein kysyttyä

Millainen lämmönsiirrin minulle sopii?

Monet tekijät vaikuttavat lämmönsiirtimen valintaan. Osaava myyntimme suunnittelee lämmönsiirtimen juuri oikeilla mitoilla ja teknisillä tiedoilla asiakkaalta saatujen tietojen ja vaatimusten mukaan. Näin varmistetaan, että saat käyttöösi laadukkaan ja tehokkaan ratkaisun.

Millaisia sertifiointeja lämmönsiirtimillä on?

Lämmönsiirtimemme on hyväksytty ja sertifioitu alan standardien ja vaatimusten mukaisesti. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä paikalliseen SONDEX®-myyntitoimistoon.

Mistä saan hinnaston?

Ota yhteyttä paikalliseen SONDEX®-myyntitoimistoon.

Kuinka saan tarjouksen?

Ota yhteyttä paikalliseen SONDEX®-myyntitoimistoon. Jotta tarjous olisi mahdollisimman paikkansapitävä, kirjaa tarjouspyyntöön seuraavat tiedot:

• käyttötarkoitus,
• väliaineen tyyppi,
• painehäviö,
• virtausnopeus,
• käyttöpaine,
• termodynaamiset ominaisuudet, lämpötila,
• käyttölämpötila.

Lataukset

Mistä haluat lisätietoja? Tuotteiden yleistietoa on kerätty esitteisiin, tekniset tiedot löytyvät datasivuilta ja erilaisia ohjeita on käyttöohjeissa.

Haluatko kuulla lisää?

Ota yhteyttä ja kerromme mielellämme, mitä etuja yrityksellesi on Danfossin ratkaisuista.

Ota meihin yhteyttä