Lataukset
Mistä haluat lisätietoja? Tuotteiden yleistietoa on kerätty esitteisiin, tekniset tiedot löytyvät datasivuilta ja erilaisia ohjeita on käyttöohjeissa.
SONDEX® SondBlock
-lämmönsiirtimet (SB/SBL)
SONDEX® SondBlock -lämmönsiirtimet (SB/SBL) ovat kompakti ja kestävä ratkaisu haastaviin käyttökohteisiin, joissa käytetään aggressiivisia aineita, äärimmäisiä lämpötiloja ja/tai korkeaa painetta. Koska SondBlock-lämmönsiirtimissä ei ole ulkoisia tiivisteitä, niillä voidaan korvata vaippa- ja putkilämmönsiirtimet ja hoitaa samat tehtävät, kun ne kuitenkin samalla tuovat lukuisia muita hyötyjä esimerkiksi kustannuksiin, kokoon ja suorituskykyyn liittyen.
SondBlock-lämmönsiirtimet eivät likaannu tai tukkeudu lainkaan yhtä helposti ja ne vaativat vain satunnaista tarkastusta ja puhdistusta.
Huoltoon ja puhdistukseen tarvitaan vähemmän aikaa ja tilaa, kun kaikki lämmönsiirtimen paneelit on helppo irrottaa. Koko levypakka on käytettävissä kaikilta sivuilta eikä ylimääräistä tilaa tarvita.
Yleisesti ottaen lohkorakenteiset lämmönsiirtimet ovat uusi askel tehokkaassa lämmönsiirrossa, myös kaikkein haastavimmissa käyttökohteissa.
Ominaisuudet ja Edut
Tekniset tiedot
*muut materiaalit tilauksesta
**Korkeammat painetasot saatavilla pyynnöstä
***Matalammat lämpötilat saatavilla pyynnöstä
Sovellukset
Monet tekijät vaikuttavat lämmönsiirtimen valintaan. Osaava myyntimme suunnittelee lämmönsiirtimen juuri oikeilla mitoilla ja teknisillä tiedoilla asiakkaalta saatujen tietojen ja vaatimusten mukaan. Näin varmistetaan, että saat käyttöösi laadukkaan ja tehokkaan ratkaisun.
Lämmönsiirtimemme on hyväksytty ja sertifioitu alan standardien ja vaatimusten mukaisesti. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä paikalliseen SONDEX®-myyntitoimistoon.
Ota yhteyttä paikalliseen SONDEX®-myyntitoimistoon.
Ota yhteyttä paikalliseen SONDEX®-myyntitoimistoon. Jotta tarjous olisi mahdollisimman paikkansapitävä, kirjaa tarjouspyyntöön seuraavat tiedot:
• käyttötarkoitus,
• väliaineen tyyppi,
• painehäviö,
• virtausnopeus,
• käyttöpaine,
• termodynaamiset ominaisuudet, lämpötila,
• käyttölämpötila.
Mistä haluat lisätietoja? Tuotteiden yleistietoa on kerätty esitteisiin, tekniset tiedot löytyvät datasivuilta ja erilaisia ohjeita on käyttöohjeissa.
Haluatko kuulla lisää?
Ota yhteyttä ja kerromme mielellämme, mitä etuja yrityksellesi on Danfossin ratkaisuista.