Danfoss SONDEX®

Lämmönsiirtimet

Back to products

SONDEX® SondBlock
-lämmönsiirtimet (SB/SBL)

SONDEX® SondBlock -lämmönsiirtimet (SB/SBL) ovat kompakti ja kestävä ratkaisu haastaviin käyttökohteisiin, joissa käytetään aggressiivisia aineita, äärimmäisiä lämpötiloja ja/tai korkeaa painetta. Koska SondBlock-lämmönsiirtimissä ei ole ulkoisia tiivisteitä, niillä voidaan korvata vaippa- ja putkilämmönsiirtimet ja hoitaa samat tehtävät, kun ne kuitenkin samalla tuovat lukuisia muita hyötyjä esimerkiksi kustannuksiin, kokoon ja suorituskykyyn liittyen.

SondBlock-lämmönsiirtimet eivät likaannu tai tukkeudu lainkaan yhtä helposti ja ne vaativat vain satunnaista tarkastusta ja puhdistusta.

Huoltoon ja puhdistukseen tarvitaan vähemmän aikaa ja tilaa, kun kaikki lämmönsiirtimen paneelit on helppo irrottaa. Koko levypakka on käytettävissä kaikilta sivuilta eikä ylimääräistä tilaa tarvita.

Yleisesti ottaen lohkorakenteiset lämmönsiirtimet ovat uusi askel tehokkaassa lämmönsiirrossa, myös kaikkein haastavimmissa käyttökohteissa.

 

Ominaisuudet ja Edut

  • Sopivat täydellisesti lauhduttimiksi, jotka voidaan konfiguroida tehtäviin joko lauhteen alijäähdytyksellä tai ilman sitä. SondBlock-lämmönsiirtimet ovat hyvä valinta myös höyrylämmittimiksi tai kiehuttimiksi jaksottaiskäyttöön, tai toimivaksi ja vakaaksi höyryn ohjausjärjestelmäksi.
  • Erittäin kestävä lämmönsiirrin, joka sopii erinomaisesti aggressiivisten ja likaantuvien aineiden käsittelyyn. Pystyy käsittelemään aggressiivisia aineita kummallakin puolella ja on täydellinen ratkaisu raakaöljyjalostamoihin ja petrokemian tehtaisiin. Oikea valinta kaikkein haastavimpiin tehtäviin.
  • Lisääntynyt tuotantoteho lämmönsiirtimen pidennetyn käyttöajan ansiosta. Erittäin pienet ylläpito- ja huoltovaatimukset. Irrotettavat sivupaneelit mahdollistavat helpon ja nopean pääsyn levypakkaan tarkastusta tai puhdistusta varten.

Tekniset tiedot

  • Yhteet, DN50–DN1000
  • (Rungot seuraavien standardien mukaan: FEA ja PED 2014/68/EU (EN13445) ja ASME, osa VIII, div. 1)
  • Levymateriaali AISI 304/316, titaani*
  • Vaippamateriaalit: Hiiliteräs, ruostumaton teräs
  • Käyttöpaine enint. 25 bar (363 psi)**
  • Käyttölämpötila -20 °C ... 300 °C (-40 °F ... 572 °F)***

*muut materiaalit tilauksesta

**Korkeammat painetasot saatavilla pyynnöstä

***Matalammat lämpötilat saatavilla pyynnöstä

 

Sovellukset

  • HVAC-teollisuus
  • Sellu- ja paperiteollisuus
  • Raskas teollisuus
  • Kaivosteollisuus
  • Petrokemian teollisuus
  • Kemianteollisuus
  • Öljyn ja kaasun tuotanto
  • Höyrylämmittimet ja kiehuttimet
  • Osittaiset lauhduttimet ilman lauhteen alijäähdytystä
  • Osittaiset lauhduttimet lauhteen alijäähdytyksellä
Usein kysyttyä

Millainen lämmönsiirrin minulle sopii?

Monet tekijät vaikuttavat lämmönsiirtimen valintaan. Osaava myyntimme suunnittelee lämmönsiirtimen juuri oikeilla mitoilla ja teknisillä tiedoilla asiakkaalta saatujen tietojen ja vaatimusten mukaan. Näin varmistetaan, että saat käyttöösi laadukkaan ja tehokkaan ratkaisun.

Millaisia sertifiointeja lämmönsiirtimillä on?

Lämmönsiirtimemme on hyväksytty ja sertifioitu alan standardien ja vaatimusten mukaisesti. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä paikalliseen SONDEX®-myyntitoimistoon.

Mistä saan hinnaston?

Ota yhteyttä paikalliseen SONDEX®-myyntitoimistoon.

Kuinka saan tarjouksen?

Ota yhteyttä paikalliseen SONDEX®-myyntitoimistoon. Jotta tarjous olisi mahdollisimman paikkansapitävä, kirjaa tarjouspyyntöön seuraavat tiedot:

• käyttötarkoitus,
• väliaineen tyyppi,
• painehäviö,
• virtausnopeus,
• käyttöpaine,
• termodynaamiset ominaisuudet, lämpötila,
• käyttölämpötila.

Lataukset

Mistä haluat lisätietoja? Tuotteiden yleistietoa on kerätty esitteisiin, tekniset tiedot löytyvät datasivuilta ja erilaisia ohjeita on käyttöohjeissa.

Haluatko kuulla lisää?

Ota yhteyttä ja kerromme mielellämme, mitä etuja yrityksellesi on Danfossin ratkaisuista.

Ota meihin yhteyttä