Danfoss SONDEX®

Échangeurs de chaleur

Back to products

Echangeurs à plaques
brasées (XB/SL)

Les echangeurs de chaleur brasés (XB/SL) Danfoss et SONDEX® ont été consolidés dans un portefeuille de produits combiné unique, pour une couverture complète d'applications. Robustes et scellés définitivement, ces echangeurs de chaleur sont dotés d'une technologie avancée et d'excellentes mesures de sécurité, afin de vous offrir les meilleures solutions en matière de transfert de chaleur, avec des coût d'exploitations réduits

Nos echangeurs à plaques brasées (XB/SL) offrent une solution compacte et souple, conçue pour assurer un fonctionnement ultra efficace pour les applications exigeant des pressions élevées ou des températures extrêmes.

 

Caractéristiques et avantages

  • Avec des coûts d'exploitation réduits, un faible volume de rétention et une haute performance, nos solutions d'echangeur de chaleur brasé sont idéales pour de nombreuses applications. Avec notre portefeuille d'echangeurs brasés, vous allez pouvoir réduire vos coûts et augmenter vos bénéfices.
  • Les echangeurs scellés définitivement apportent une solution robuste avec une durée de vie prolongée. Travaillez en toute sérénité, grâce à la conception à double paroi qui assure une protection ultime contre les fuites.
  • Avec la technologie Fishbone éprouvée, optimisée sur le plan énergétique, ou la technologie révolutionnaire Micro Plate™, la gamme de produits Danfoss et SONDEX® propose les meilleures solutions de transfert de chaleur brasées.

Spécifications techniques

  • Raccordements pour racc. fileté ¾” BSP/NPT jusqu'à la bride DN150
  • Matériaux de brasage : cuivre, cuivre+ ou acier inoxydable
  • Matériaux des plaques : AISI 316*
  • Hauteurs de plaque max. 0,202 à 1 m (0,66 à 3,3 pi)
  • Débits max. 150 m3/h (661 gpm)
  • Pression de service max. 40 bar (580 psi)
  • Température de service -196 à 225 °C (-321 à 437 °F)

*autres matériaux disponibles sur demande

 

Applications

  • Industrie HVAC
  • Industrie laitière/agroalimentaire
  • Industrie de réfrigération
  • Applications pour évaporateur et condenseur
  • Chauffage solaire
  • Unités à huile
  • Récupération de chaleur
  • Refroidissement de moteur
  • Évaporation et condensation
  • Désurchauffage
  • Systèmes d'absorption
  • Installations d'eau chaude sanitaire
  • Refroidissement de procédé
  • Refroidissement d'huile hydraulique
  • Refroidissement laser
  • Refroidissement et chauffage de l'eau

Echangeurs à plaques dotés de la technologie Micro Plate™

Présentation du concept et du principe des echangeurs de chaleur Micro Plate™

Présentation de Micro Plates™

Dessin animé expliquant la fonctionnalité des échangeurs de chaleur Micro Plate™

Faq

Quel type d'échangeur de chaleur me convient le mieux ?

Pour choisir un échangeur de chaleur, il convient de tenir compte de nombreux facteurs. Nos ingénieurs commerciaux qualifiés conçoivent l'échangeur de chaleur avec les dimensions appropriées et les spécifications qui conviennent en fonction de vos intrants et de vos besoins, pour garantir une solution très performante et d'excellente qualité.

Quels sont les certificats disponibles pour les échangeurs de chaleur ?

Nos échangeurs de chaleur sont approuvés et certifiés conformément aux normes et exigences de l'industrie. Pour plus de détails, veuillez contacter votre commercial local représentant la marque SONDEX®.

Où puis-je me procurer une liste de prix ?

Veuillez contacter votre commercial local représentant la marque SONDEX®.

Comment obtenir un devis ?

Veuillez contacter votre commercial local représentant la marque SONDEX®. Pour obtenir un devis précis, veuillez préparer les données suivantes :

• application,
• type de fluide,
• perte de charge,
• débit,
• pression de service,
• propriétés thermodynamiques, température,
• température de service.

Téléchargements

Sur quel sujet aimeriez-vous en savoir davantage ? Vous trouverez des informations générales sur nos produits dans les brochures, les spécifications techniques des fiches techniques et diverses instructions dans les manuels.

Vous voulez en savoir plus ?

Contactez-nous dès aujourd'hui et découvrez ce que Danfoss peut faire pour améliorer votre activité.

Contactez-nous