Danfoss SONDEX®

Échangeurs de chaleur

Générateurs
d'eau douce SONDEX®

Les générateurs d'eau douce SONDEX® sont conçus pour produire de l'eau sanitaire, de l'eau de traitement, voire même de l'eau potable, par évaporation d'eau de mer. La vapeur d'eau de mer évaporée est condensée et filtrée, permettant d'obtenir de l'eau douce, qu'il est possible de purifier par un procédé chimique si l'on souhaite obtenir de l'eau potable.

Lorsque les réserves d'eau douce sont rares ou inexistantes, par exemple à bord des navires, des plates-formes et des installations de forage, le besoin de production se fait ressentir. Dans l'industrie marine et offshore, il est primordial de pouvoir produire de l'eau douce à la demande. Les générateurs d'eau douce SONDEX® sont basés sur au moins deux packs de plaques en titane qui font office d'évaporateurs et de condensateurs.

 

Caractéristiques et avantages

  • • Leur conception au vide poussé permet l'évaporation de l'eau de mer à des températures inférieures à 48 °C. Cela permet d'utiliser le surplus de chaleur provenant de l'eau de refroidissement de l'enveloppe du moteur et d'utiliser par ailleurs à bon escient l'énergie perdue.
  • Nos générateurs d'eau douce demandent une supervision minimale après le démarrage, puisqu'ils sont entièrement automatisés et opèrent en fonction du débit d'eau et de la pression. Ils sont par ailleurs conçus pour exiger une maintenance très réduite.
  • Dotés d'un salinomètre, d'un compteur d'heures de fonctionnement et d'une unité de dosage chimique par défaut, nos générateurs d'eau douce disposent de tout l'équipement nécessaire pour assurer le niveau de salinité qui convient à la production d'eau douce souhaitée.
  • Nos générateurs d'eau douce multi-étages fonctionnent sur la base d'une utilisation d'énergie régénérative et conviennent parfaitement à la production d'eau douce en grandes quantités, en particulier lorsque l'énergie disponible est limitée et implique un coût de production élevé.

Spécifications techniques

  • Salinité de 1 à 10 ppm
  • Capacité des unités mono-étage : 1 à 100 tonnes métriques d'eau/jour.
  • Capacité des unités multi-étages : 30 à 200 tonnes métriques d'eau/jour.
  • Matériaux de construction : acier inoxydable, titane

 

Applications

  • Industrie marine/offshore
  • Production d'eau potable
  • Production d'eau de traitement
  • Production d'eau sanitaire
Faq

Quel type d'échangeur de chaleur me convient le mieux ?

Pour choisir un échangeur de chaleur, il convient de tenir compte de nombreux facteurs. Nos ingénieurs commerciaux qualifiés conçoivent l'échangeur de chaleur avec les dimensions appropriées et les spécifications qui conviennent en fonction de vos intrants et de vos besoins, pour garantir une solution très performante et d'excellente qualité.

Quels sont les certificats disponibles pour les échangeurs de chaleur ?

Nos échangeurs de chaleur sont approuvés et certifiés conformément aux normes et exigences de l'industrie. Pour plus de détails, veuillez contacter votre commercial local représentant la marque SONDEX®.

Où puis-je me procurer une liste de prix ?

Veuillez contacter votre commercial local représentant la marque SONDEX®.

Comment obtenir un devis ?

Veuillez contacter votre commercial local représentant la marque SONDEX®. Pour obtenir un devis précis, veuillez préparer les données suivantes :

• application,
• type de fluide,
• perte de charge,
• débit,
• pression de service,
• propriétés thermodynamiques, température,
• température de service.

Téléchargements

Sur quel sujet aimeriez-vous en savoir davantage ? Vous trouverez des informations générales sur nos produits dans les brochures, les spécifications techniques des fiches techniques et diverses instructions dans les manuels.

Vous voulez en savoir plus ?

Contactez-nous dès aujourd'hui et découvrez ce que Danfoss peut faire pour améliorer votre activité.

Contactez-nous