Téléchargements
Sur quel sujet aimeriez-vous en savoir davantage ? Vous trouverez des informations générales sur nos produits dans les brochures, les spécifications techniques des fiches techniques et diverses instructions dans les manuels.
Echangeurs à plaques Free Flow SONDEX®
Les echangeurs SONDEX® à plaques Free Flow constituent un excellent choix pour les applications faisant intervenir des fluides riches en particules, qui ont tendance à s'encrasser ou qui présentent une viscosité élevée. Chaque echangeur Free Flow est personnalisé en fonction de votre application et du type de fluide. Les canaux à plaques sans contact assurent un flux libre et de longs intervalles entre les nettoyages.
Nous proposons un nouveau standard qui permet d'améliorer la performance et la fiabilité lorsque vos fluides exigent un traitement délicat et ne conviennent pas aux echangeurs ordinaires, en raison de leur viscosité, de leur tendance à l'encrassement ou des particules qu'ils contiennent.
Caractéristiques et avantages
Spécifications techniques
*autres matériaux disponibles sur demande
Applications
Comment fonctionne un echangeur à plaques SONDEX®?
Pour choisir un échangeur de chaleur, il convient de tenir compte de nombreux facteurs. Nos ingénieurs commerciaux qualifiés conçoivent l'échangeur de chaleur avec les dimensions appropriées et les spécifications qui conviennent en fonction de vos intrants et de vos besoins, pour garantir une solution très performante et d'excellente qualité.
Nos échangeurs de chaleur sont approuvés et certifiés conformément aux normes et exigences de l'industrie. Pour plus de détails, veuillez contacter votre commercial local représentant la marque SONDEX®.
Veuillez contacter votre commercial local représentant la marque SONDEX®.
Veuillez contacter votre commercial local représentant la marque SONDEX®. Pour obtenir un devis précis, veuillez préparer les données suivantes :
• application,
• type de fluide,
• perte de charge,
• débit,
• pression de service,
• propriétés thermodynamiques, température,
• température de service.
Sur quel sujet aimeriez-vous en savoir davantage ? Vous trouverez des informations générales sur nos produits dans les brochures, les spécifications techniques des fiches techniques et diverses instructions dans les manuels.
Vous voulez en savoir plus ?
Contactez-nous dès aujourd'hui et découvrez ce que Danfoss peut faire pour améliorer votre activité.