Danfoss SONDEX®

Échangeurs de chaleur

Echangeurs à plaques
semi-soudées SONDEX®

Les echangeurs SONDEX® à plaques semi-soudées constituent le premier choix pour les applications difficiles qui impliquent des fluides agressifs ou une pression élevée. Les echangeurs à plaques semi-soudées sont extrêmement polyvalents. Cela permet de les configurer facilement pour les utiliser dans différentes industries et applications où des fluides complexes sont utilisés, comme dans le traitement chimique.

Nous personnalisons chaque echangeur de chaleur en fonction de vos spécifications et nous proposons des solutions durables, conçues pour résister à des conditions extrêmes et limiter les risques d'exploitation.

Vous pouvez travailler en toute sécurité avec des fluides dangereux ou agressifs, des pressions élevées ou des températures extrêmes, qui ne conviennent pas aux echangeurs entièrement jointés ordinaires. Nous réalisons une conception qui vous permet de travailler en toute sérénité.

 

Caractéristiques et avantages

  • Grâce à un rendement élevé, le nombre de plaques requis pour une haute performance est moins important, ce qui a pour effet de réduire le volume de rétention. Du fait qu'il utilise moins de plaques, le coût de l'échangeur est réduit, ce qui représente un atout supplémentaire.
  • Conçue pour utiliser de petites quantités de fluides potentiellement dangereux, la gamme semi-soudée SONDEX® est un choix sûr et responsable pour les applications exigeantes.
  • Système unique à joints, destiné aux pressions de service élevées et aux applications de vide. Une rainure fermée destinée au joint maintient le joint fermement en place et empêche le défaut d'alignement du pack de plaques pendant l'assemblage et l'exploitation.

Spécifications techniques

  • Raccordements pour DN65 à DN500
  • (cadres conçus conformément aux normes FEA et PED 2014/68/UE (EN13445) et ASME sec VIII, Div. 1 normes de construction)
  • Matériaux des plaques : AISI 304/316, titane, SMO, Hastelloy*
  • Matériaux des joints : EPDM-HT, NBR-HT, Viton*
  • Matériaux des joints annulaires : EPDM-HT, NBR-HT, Viton, chloroprène, PTFE*
  • Hauteurs de plaque max. 3 m (9,8 pi)
  • Débits max. 5 000 m3/h (22 014 gpm)
  • Pression de service max. 25 bar (363 psi)
  • Températures de service -20 à 180 °C (-13 à 392 °F)

*autres matériaux disponibles sur demande

 

Applications

  • Industrie HVAC
  • Industrie marine/offshore
  • Industrie laitière/agroalimentaire
  • Industrie sucrière
  • Industrie papetière
  • Industrie lourde
  • Industrie minière
  • Industrie pétrochimique
  • Industrie chimique
  • Applications d'évaporation et de condensation
  • Applications liquide/liquide haute pression

Comment fonctionne un echangeur à plaques SONDEX®?

Faq

Quel type d'échangeur de chaleur me convient le mieux ?

Pour choisir un échangeur de chaleur, il convient de tenir compte de nombreux facteurs. Nos ingénieurs commerciaux qualifiés conçoivent l'échangeur de chaleur avec les dimensions appropriées et les spécifications qui conviennent en fonction de vos intrants et de vos besoins, pour garantir une solution très performante et d'excellente qualité.

Quels sont les certificats disponibles pour les échangeurs de chaleur ?

Nos échangeurs de chaleur sont approuvés et certifiés conformément aux normes et exigences de l'industrie. Pour plus de détails, veuillez contacter votre commercial local représentant la marque SONDEX®.

Où puis-je me procurer une liste de prix ?

Veuillez contacter votre commercial local représentant la marque SONDEX®.

Comment obtenir un devis ?

Veuillez contacter votre commercial local représentant la marque SONDEX®. Pour obtenir un devis précis, veuillez préparer les données suivantes :

• application,
• type de fluide,
• perte de charge,
• débit,
• pression de service,
• propriétés thermodynamiques, température,
• température de service.

Téléchargements

Sur quel sujet aimeriez-vous en savoir davantage ? Vous trouverez des informations générales sur nos produits dans les brochures, les spécifications techniques des fiches techniques et diverses instructions dans les manuels.

Vous voulez en savoir plus ?

Contactez-nous dès aujourd'hui et découvrez ce que Danfoss peut faire pour améliorer votre activité.

Contactez-nous