Danfoss SONDEX®

Échangeurs de chaleur

D-plate
Technologie

Nouveau design de plaques par Danfoss
Chez Danfoss, nos ingénieurs ont amélioré la conception des plaques d'échangeurs de chaleur en introduisant la nouvelle série D-plate. Bénéficiant de nombreuses années d'expérience dans le domaine de la technologie du transfert thermique et d'une connaissance approfondie des applications, nous avons apporté des améliorations significatives aux plaques profil chevrons traditionnelles afin de redéfinir entièrement notre façon de concevoir les plaques d'échangeurs.

Optimisant à la fois les performances et la durée de vie du produit, la série de plaques D marque un tournant dans l'innovation et fait entrer la technologie des échangeurs à plaques dans une ère nouvelle, faite de solutions avancées mais simples.

 

Découvrez la puissance D-power

Quelqu'un a dit un jour que tous les échangeurs à plaques et joints étaient différents et qu'il fallait toujours regarder les caractéristiques proposées. Chez Danfoss, nous partageons cette conviction. C'est pourquoi nous ne nous contentons jamais de solutions médiocres. Nous pensons que le simple fait qu'un concept fonctionne ne signifie pas pour autant qu'il est impossible de l'améliorer. Voilà pourquoi nous ne cessons jamais d'innover : pour vous apporter la meilleure solution possible.

 

Performance exceptionnelle
Nous avons amélioré jusqu’à +10% la performance thermique de nos plaques en comparaison d’une plaque classique.

 

 

La plaque la plus résistante à ce jour
Avec la série de plaques D-Power, nous avons pu réduire l’épaisseur de nos plaques sans aucune diminution de leur tenue mécanique. Ce résultat est obtenu grâce à des renforcements Diagonaux (autour des ouvertures) fait de composite de verre renforcé, durable, et économique.

 

 

Système d'accrochage très intuitif
Notre nouveau système d'accrochage utilise un composant fabriqué à partir d'un composite renforcé de verre durable et économique qui rend l'entretien du pack de plaques très intuitif et facile.


Système D-LockTM révolutionnaire
Le système à joints breveté D-LockTM est facile à fixer: il permet de clipser le joint dans les logements D-LockTM et de le maintenir fermement en place. Ce système est conçu de manière à ce qu'aucune partie du joint ne soit exposée aux rayons UV, ce qui permet de prolonger sa durée de vie.

 

 

Alignement parfait de la plaque avec verrouillages des coins
Alignement parfait de la plaque avec notre nouveau système de verrouillage des coins. Les coins de la plaque s'emboîtent pour stabiliser le pack de plaques et éliminer le risque de serpentage.


Les années d'expérience ont inspiré de nouvelles versions innovantes, pour élaborer des plaques Fishbone à la conception révolutionnaire. Le modèle à plaques est disponible avec différentes profondeurs de pression, hauteurs de profil et angles. Chaque variante est optimisée en fonction d'une application donnée.

Technologie de plaques
SONDEX® Fishbone

La plupart de nos échangeurs à plaques sont équipés de la technologie de plaques Fishbone SONDEX®. Ce modèle est conçu pour assurer des performances thermiques élevées, tout en utilisant de manière optimale la perte de charge permise.

 

 

Caractéristiques et avantages

  • La zone de transmission de chaleur optimisée, mise au point pour chaque application, permet de réduire le nombre total de plaques nécessaires pour garantir d'excellentes performances. Le rendement élevé permet d'augmenter vos performances et de réduire votre consommation énergétique.
  • Sa conception est prévue pour assurer une répartition uniforme du fluide sur l'ensemble de la plaque et empêcher les zones de stagnation, ce qui permet une utilisation optimale de la perte de charge.
  • Système unique à joints, qui empêche le défaut d'alignement du pack de plaques et facilite l'assemblage. Doté d'une rainure spécialement conçue pour le joint, qui préserve son élasticité et augmente sa durée de vie.

 

Comment fonctionne un échangeur à plaques SONDEX®?

Faq

Quel type d'échangeur de chaleur me convient le mieux ?

Pour choisir un échangeur de chaleur, il convient de tenir compte de nombreux facteurs. Nos ingénieurs commerciaux qualifiés conçoivent l'échangeur de chaleur avec les dimensions appropriées et les spécifications qui conviennent en fonction de vos intrants et de vos besoins, pour garantir une solution très performante et d'excellente qualité.

Quels sont les certificats disponibles pour les échangeurs de chaleur ?

Nos échangeurs de chaleur sont approuvés et certifiés conformément aux normes et exigences de l'industrie. Pour plus de détails, veuillez contacter votre commercial local représentant la marque SONDEX®.

Où puis-je me procurer une liste de prix ?

Veuillez contacter votre commercial local représentant la marque SONDEX®.

Comment obtenir un devis ?

Veuillez contacter votre commercial local représentant la marque SONDEX®. Pour obtenir un devis précis, veuillez préparer les données suivantes :

• application,
• type de fluide,
• perte de charge,
• débit,
• pression de service,
• propriétés thermodynamiques, température,
• température de service.

Téléchargements

Sur quel sujet aimeriez-vous en savoir davantage ? Vous trouverez des informations générales sur nos produits dans les brochures, les spécifications techniques des fiches techniques et diverses instructions dans les manuels.

Vous voulez en savoir plus ?

Contactez-nous dès aujourd'hui et découvrez ce que Danfoss peut faire pour améliorer votre activité.

Contactez-nous