Danfoss SONDEX®

Échangeurs de chaleur

Technologie SONDEX®
à plaques Free Flow

La technologie SONDEX® à plaques Free Flow est utilisée pour les tâches impliquant des fluides difficiles à gérer et les applications ayant une forte tendance à provoquer des encrassements sur les échangeurs de chaleur. Particulièrement avantageuses pour les industries qui mènent des campagnes saisonnières, les plaques Free Flow permettent un fonctionnement prolongé sans qu'il soit nécessaire d'arrêter les échangeurs de chaleur pour les nettoyer.

 

Caractéristiques et avantages

  • Assure un flux libre grâce aux canaux profonds et aux points de contact limités entre les plaques. L'espace important entre les plaques est prévu pour traiter les fluides qui provoquent l'encrassement et l'obstruction des échangeurs de chaleur ordinaires.
  • Temps de fonctionnement prolongé, sans aucun nettoyage nécessaire, indépendamment de la viscosité, de la tendance à l'encrassement et de la teneur en particules du fluide.
  • Il existe des modèles asymétriques, conçus pour les applications impliquant de grosses différences de débit. Le fait de prendre en compte les différences de débit élimine les problèmes de poches d'air, de mauvaise répartition du fluide et de faible turbulence.

Le modèle SONDEX® Free Flow est conçu pour traiter les fluides qui ne conviennent pas aux échangeurs de chaleur ordinaires en raison de leur viscosité élevée, de leur teneur en fibres et en particules, ou d'un risque d'encrassement considérable.

Comment fonctionne un échangeur à plaques SONDEX®?

Faq

Quel type d'échangeur de chaleur me convient le mieux ?

Pour choisir un échangeur de chaleur, il convient de tenir compte de nombreux facteurs. Nos ingénieurs commerciaux qualifiés conçoivent l'échangeur de chaleur avec les dimensions appropriées et les spécifications qui conviennent en fonction de vos intrants et de vos besoins, pour garantir une solution très performante et d'excellente qualité.

Quels sont les certificats disponibles pour les échangeurs de chaleur ?

Nos échangeurs de chaleur sont approuvés et certifiés conformément aux normes et exigences de l'industrie. Pour plus de détails, veuillez contacter votre commercial local représentant la marque SONDEX®.

Où puis-je me procurer une liste de prix ?

Veuillez contacter votre commercial local représentant la marque SONDEX®.

Comment obtenir un devis ?

Veuillez contacter votre commercial local représentant la marque SONDEX®. Pour obtenir un devis précis, veuillez préparer les données suivantes :

• application,
• type de fluide,
• perte de charge,
• débit,
• pression de service,
• propriétés thermodynamiques, température,
• température de service.

Téléchargements

Sur quel sujet aimeriez-vous en savoir davantage ? Vous trouverez des informations générales sur nos produits dans les brochures, les spécifications techniques des fiches techniques et diverses instructions dans les manuels.

Vous voulez en savoir plus ?

Contactez-nous dès aujourd'hui et découvrez ce que Danfoss peut faire pour améliorer votre activité.

Contactez-nous