Danfoss SONDEX®

Échangeurs de chaleur

Back to products

Echangeurs SondBlock
SONDEX®(SB/SBL) 

Les echangeurs SondBlock SONDEX® (SB/SBL) sont des solutions compactes et durables destinées aux applications difficiles qui impliquent des fluides agressifs, des températures extrêmes et/ou une pression élevée. Comme ces echangeurs ne comportent pas de joints exposés, ils peuvent remplacer les échangeurs multitubulaires et couvrir les mêmes applications, tout en offrant de nombreux avantages en matière de coût, de taille et de performance.

Les echangeurs SondBlock sont beaucoup moins sujets à l'encrassement et aux obstructions.

L'entretien et le nettoyage prennent moins de temps et de place, puisqu'il est facile de retirer tous les panneaux de l'échangeur de chaleur. Le pack de plaques est entièrement accessible de tous les côtés et ne demande pas d'espace supplémentaire.

Les echangeurs en bloc marquent en général un tournant en matière de transfert de chaleur efficace, même pour les applications les plus difficiles.

 

Caractéristiques et avantages

  • Ils conviennent parfaitement en tant que condensateurs, qui peuvent être configurés pour gérer des applications avec ou sans sous-refroidissement du condensat. Les échangeurs SondBlock constituent également un bon choix pour assumer les fonctions de réchauffeur vapeur ou de rebouilleur pour les applications non-cycliques, et comme système de contrôle de vapeur souple et stable.
  • Un échangeur de chaleur très durable, parfait pour traiter les fluides agressifs et favorisant l'encrassement. Cette solution convient parfaitement aux raffineries de pétrole brut et aux usines pétrochimiques, puisqu'elle permet de traiter les fluides agressifs des deux côtés. Un choix de premier ordre pour les applications les plus exigeantes.
  • Augmentation de la production grâce à la disponibilité étendue de l'échangeur de chaleur. Exige très peu de maintenance et d'entretien. Les panneaux latéraux amovibles permettent d'accéder rapidement et facilement au jeu de plaques pour procéder à une inspection ou au nettoyage.

Spécifications techniques

  • Raccordements pour DN50 à DN1000
  • (cadres conçus conformément aux normes FEA et PED 2014/68/UE (EN13445) et ASME sec VIII, Div. 1 normes de construction)
  • Plaques en AISI 304/316, titane*
  • Matériaux de la calandre : Acier au carbone, acier inoxydable
  • Pression de service max. 25 bar (363 psi)**
  • Température de service -20 à 300 °C (-40 à 572 °F)***

*autres matériaux disponibles sur demande

**Niveaux de pression supérieurs disponibles à la demande

***Températures inférieures disponibles à la demande

 

Applications

  • Industrie HVAC
  • Industrie papetière
  • Industrie lourde
  • Industrie minière
  • Industrie pétrochimique
  • Industrie chimique
  • Production de pétrole et de gaz
  • Réchauffeurs vapeur et rebouilleurs
  • Condenseurs partiels sans sous-refroidissement du condensat
  • Condenseurs partiels avec sous-refroidissement du condensat
Faq

Quel type d'échangeur de chaleur me convient le mieux ?

Pour choisir un échangeur de chaleur, il convient de tenir compte de nombreux facteurs. Nos ingénieurs commerciaux qualifiés conçoivent l'échangeur de chaleur avec les dimensions appropriées et les spécifications qui conviennent en fonction de vos intrants et de vos besoins, pour garantir une solution très performante et d'excellente qualité.

Quels sont les certificats disponibles pour les échangeurs de chaleur ?

Nos échangeurs de chaleur sont approuvés et certifiés conformément aux normes et exigences de l'industrie. Pour plus de détails, veuillez contacter votre commercial local représentant la marque SONDEX®.

Où puis-je me procurer une liste de prix ?

Veuillez contacter votre commercial local représentant la marque SONDEX®.

Comment obtenir un devis ?

Veuillez contacter votre commercial local représentant la marque SONDEX®. Pour obtenir un devis précis, veuillez préparer les données suivantes :

• application,
• type de fluide,
• perte de charge,
• débit,
• pression de service,
• propriétés thermodynamiques, température,
• température de service.

Téléchargements

Sur quel sujet aimeriez-vous en savoir davantage ? Vous trouverez des informations générales sur nos produits dans les brochures, les spécifications techniques des fiches techniques et diverses instructions dans les manuels.

Vous voulez en savoir plus ?

Contactez-nous dès aujourd'hui et découvrez ce que Danfoss peut faire pour améliorer votre activité.

Contactez-nous