Téléchargements
Sur quel sujet aimeriez-vous en savoir davantage ? Vous trouverez des informations générales sur nos produits dans les brochures, les spécifications techniques des fiches techniques et diverses instructions dans les manuels.
Echangeurs spiralés
SONDEX®
Particulièrement adaptés aux boues, boues liquides, eaux usées, encrassements, liquides à forte viscosité et liquides contenant des fibres et des solides, les echangeurs spiralés SONDEX® constituent la solution définitive pour les applications exigeant le traitement de fluides difficiles. Leur conception assure un débit à contre-courant qui permet d'obtenir des températures très proches des besoins réels.
Nous utilisons des plaques métalliques enroulées au lieu de faisceaux de tubes, ce qui nous permet d'atteindre une performance thermique très élevée sans sacrifier l'espace entre les canaux qui assure une circulation ininterrompue du fluide.
La bobine spiralée elle-même contribue également au débit turbulent et la conception à canal unique permet de réduire l'encrassement grâce à un mécanisme de nettoyage automatique. L'accumulation de dépôts augmente localement la vitesse, ce qui crée un effet de brossage suffisant pour détacher l'accumulation d'encrassement dans la plupart des cas. Les echangeurs spiralés SONDEX® peuvent ainsi fonctionner en sessions très longues sans maintenance ni nettoyage.
Cependant, certains fluides sont si difficiles que l'echangeur de chaleur exige des tâches de maintenance et de nettoyage plus fréquentes. C'est dans cette optique que nous avons conçu des couvercles à charnières scellés à l'aide de brides en C, pour disposer d'une porte battante très facile à ouvrir et à fermer sans outils spéciaux, qui permet d'accéder à l'ensemble de la bobine pour inspection et nettoyage.
Caractéristiques et avantages
Spécifications techniques
*Pression supérieure disponible à la demande
Applications
Echangeurs spiralés
SONDEX®
Pour choisir un échangeur de chaleur, il convient de tenir compte de nombreux facteurs. Nos ingénieurs commerciaux qualifiés conçoivent l'échangeur de chaleur avec les dimensions appropriées et les spécifications qui conviennent en fonction de vos intrants et de vos besoins, pour garantir une solution très performante et d'excellente qualité.
Nos échangeurs de chaleur sont approuvés et certifiés conformément aux normes et exigences de l'industrie. Pour plus de détails, veuillez contacter votre commercial local représentant la marque SONDEX®.
Veuillez contacter votre commercial local représentant la marque SONDEX®.
Veuillez contacter votre commercial local représentant la marque SONDEX®. Pour obtenir un devis précis, veuillez préparer les données suivantes :
• application,
• type de fluide,
• perte de charge,
• débit,
• pression de service,
• propriétés thermodynamiques, température,
• température de service.
Sur quel sujet aimeriez-vous en savoir davantage ? Vous trouverez des informations générales sur nos produits dans les brochures, les spécifications techniques des fiches techniques et diverses instructions dans les manuels.
Vous voulez en savoir plus ?
Contactez-nous dès aujourd'hui et découvrez ce que Danfoss peut faire pour améliorer votre activité.