Danfoss SONDEX®

Hőcserélők

Forrasztott lemezes
hőcserélők (XB/SL)

A Danfoss és a SONDEX® forrasztott hőcserélőkből (XB/SL) kialakított egységes termékportfólió valamennyi alkalmazáshoz megoldást kínál. A fejlett technológiával rendelkező, kiváló biztonsági jellemzőket felvonultató, hosszú élettartamú, állandó tömítésű hőcserélők felülmúlhatatlan hőátadást biztosítanak minimális üzemi költségek mellett.

A forrasztott lemezes hőcserélőink (XB/SL) által kínált kompakt és rugalmas megoldás ultranagy teljesítményt biztosít a nagynyomású vagy szélsőséges hőmérsékletű alkalmazásokhoz

 

Tulajdonságok és előnyök

  • Forrasztott hőcserélő-megoldásaink az alacsony üzemi költségek, a kis rendszertérfogat és a nagy teljesítmény révén számos alkalmazás esetében ideális megoldást jelentenek. Forrasztott portfóliónknak köszönhetően csökkentheti költségeit és növelheti nyereségét.
  • A tartósan lezárt hőcserélők hosszú élettartamú, tartós megoldást kínálnak. A duplafalú kialakítás felülmúlhatatlan védelmet biztosít a szivárgás ellen, így emiatt sem kell aggódnia.
  • A Danfoss és a SONDEX® egyesített termékskálája az energiaoptimalizált, bevált halszálka mintázatú vagy a forradalmi Micro Plate™ technológiával felülmúlhatatlan forrasztott hőátadási megoldásokat kínál.

Műszaki adatok

  • Csatlakozások ¾” menetestől DN150 méretű karimáig
  • Forraszanyagok: réz, réz+ vagy rozsdamentes acél
  • Lemezek anyaga: AISI 316*
  • Lemezmagasság 0,202–1 m (0,66–3,3 láb)
  • Max. térfogatáram 150 m³/h (661 gpm)
  • Max. üzemi nyomás 40 bar (580 psi)**
  • Üzemi hőmérséklet -196–225 °C (-321–437 °F)

*kérésre további anyagok is rendelkezésre állnak

 

Alkalmazások

  • Épületgépészet
  • Tej-/élelmiszer-/italipar
  • Hűtőipar
  • Elpárologtatós és kondenzátoros alkalmazások
  • Fűtés napenergiával
  • Olajegységek
  • Hővisszanyerés
  • Motorhűtés
  • Elpárologtatás és kondenzálás
  • Gőztúlhevítés megszüntetése
  • Abszorpciós hűtőberendezések
  • Háztartási melegvíz-rendszerek
  • Folyamathűtés
  • Hidraulikaolaj hűtése
  • Lézerhűtés
  • Vízhűtés és -melegítés

Lemezes hőcserélők Micro Plate™ technológiával

Bevezetés a Micro Plate™ hőcserélők koncepciójába és alapelvébe

Micro Plates™ – bevezetés

A Micro Plate™ hőcserélők működését bemutató rajzfilm

Gyakran ismételt kérdések

Milyen hőcserélő lenne számomra megfelelő?

A hőcserélő kiválasztásakor számos tényezőt kell figyelembe venni. Szakavatott értékesítési mérnökeink az Ön által ismertetett adatok és követelmények alapján megtervezik a megfelelő méretű és specifikációjú hőcserélőt, minőségi, nagy teljesítményű megoldást biztosítva.

Milyen tanúsítványok állnak rendelkezésre a hőcserélőkhöz?

Hőcserélőink az ipari szabványoknak és követelményeknek megfelelő jóváhagyással és tanúsítványokkal rendelkeznek. A konkrét részletekért forduljon a helyi SONDEX® márkaértékesítési irodához.

Hol kaphatok árjegyzéket?

Forduljon a helyi SONDEX® márkaértékesítési irodához.

Hogyan kérhetek árajánlatot?

Forduljon a helyi SONDEX® márkaértékesítési irodához. Az árajánlat pontossága érdekében szükségünk lesz az alábbi adatokra:

• Hőteljesítmény,
• Közeg,
• Nyomásesés,
• Térfogatáram,
• Üzemi nyomás,
• Termodinamikai tulajdonságok, hőmérséklet,
• Üzemi hőmérséklet.

Letöltések

Miről szeretne többet megtudni? Termékeinkről általános információkat a brosúrákban találhat, a műszaki specifikációk az adatlapokon szerepelnek, a kézikönyvek pedig különféle útmutatásokkal szolgálnak.

Szeretne többet megtudni?

Vegye fel velünk a kapcsolatot még ma, és megtudhatja, hogyan segítheti vállalkozását a Danfoss.

Kapcsolatfelvétel