Danfoss SONDEX®

Hőcserélők

SONDEX® szabad átáramlású
(Free Flow) lemezes hőcserélők

SONDEX® szabad átáramlású (Free Flow) lemezes hőcserélőink kitűnő választást jelentenek a nagy részecsketartalmú, szennyeződésre hajlamos, illetve nagy viszkozitású közegekkel dolgozó alkalmazásokhoz. Minden egyes szabad átáramlású (Free Flow) hőcserélőt testreszabunk a konkrét alkalmazásnak és közegtípusnak megfelelően. Az érintkezésmentes lemezcsatornák akadálymentes áramlást és hosszú tisztítási időközöket biztosítanak.

Új szabványt állítottunk fel a javított teljesítményre és megbízhatóságra vonatkozóan arra az esetre, ha a közeg kíméletes kezelést igényel, és viszkozitása, szennyeződési hajlama vagy részecsketartalma miatt nem alkalmas a hagyományos hőcserélőkkel történő használatra.

 

Tulajdonságok és előnyök

  • A közeg kíméletes kezelése és egyenletes elosztása a lehetséges legjobb termékminőséget biztosítja.
  • A nagy hőátadási hatásfok és a hosszabb tisztítási időközök az egész kampány alatt minimális állásidőt és maximális megtérülést biztosítanak.
  • A nagy hőátadási hatásfok és a hosszabb tisztítási időközök az egész kampány alatt minimális állásidőt és maximális megtérülést biztosítanak.

Műszaki adatok

  • Csatlakozások DN25 és DN300 között
  • (A FEA és a PED 2014/68/EU (EN13445), valamint az ASME VIII. Div. 1. tervezési szabványoknak megfelelően kialakított keretek)
  • Lemezek anyaga: AISI 304/316, titán, SMO, Hastelloy*
  • Tömítések anyaga: EPDM-HT, NBR-HT, Viton*
  • Lemezek max. magassága 3,5 m (11,5 láb)
  • Max. térfogatáram 1600 m³/h (7045 gpm)
  • Max. üzemi nyomás 10 bar (145 psi)
  • Üzemi hőmérséklet -20–180 °C (392 °F)

*kérésre további anyagok is rendelkezésre állnak

 

Alkalmazások

  • Tej-/élelmiszer-/italipar
  • Cukoripar
  • Biogázipar
  • Szennyvízipar
  • Cellulóz- és papíripar
  • Bányászat

Hogyan működik a SONDEX® lemezes hőcserélő?

Gyakran ismételt kérdések

Milyen hőcserélő lenne számomra megfelelő?

A hőcserélő kiválasztásakor számos tényezőt kell figyelembe venni. Szakavatott értékesítési mérnökeink az Ön által ismertetett adatok és követelmények alapján megtervezik a megfelelő méretű és specifikációjú hőcserélőt, minőségi, nagy teljesítményű megoldást biztosítva.

Milyen tanúsítványok állnak rendelkezésre a hőcserélőkhöz?

Hőcserélőink az ipari szabványoknak és követelményeknek megfelelő jóváhagyással és tanúsítványokkal rendelkeznek. A konkrét részletekért forduljon a helyi SONDEX® márkaértékesítési irodához.

Hol kaphatok árjegyzéket?

Forduljon a helyi SONDEX® márkaértékesítési irodához.

Hogyan kérhetek árajánlatot?

Forduljon a helyi SONDEX® márkaértékesítési irodához. Az árajánlat pontossága érdekében szükségünk lesz az alábbi adatokra:

• Hőteljesítmény,
• Közeg,
• Nyomásesés,
• Térfogatáram,
• Üzemi nyomás,
• Termodinamikai tulajdonságok, hőmérséklet,
• Üzemi hőmérséklet.

Letöltések

Miről szeretne többet megtudni? Termékeinkről általános információkat a brosúrákban találhat, a műszaki specifikációk az adatlapokon szerepelnek, a kézikönyvek pedig különféle útmutatásokkal szolgálnak.

Szeretne többet megtudni?

Vegye fel velünk a kapcsolatot még ma, és megtudhatja, hogyan segítheti vállalkozását a Danfoss.

Kapcsolatfelvétel