Letöltések
Miről szeretne többet megtudni? Termékeinkről általános információkat a brosúrákban találhat, a műszaki specifikációk az adatlapokon szerepelnek, a kézikönyvek pedig különféle útmutatásokkal szolgálnak.
D-lemez
technológia
A Danfoss új lemezkialakítása
A Danfoss mérnökei az új D-lemez-sorozat bevezetésével továbbfejlesztették a hőcserélő lemezek kialakítását. A hőátadási technológiával kapcsolatos sokéves tapasztalatunkra és mélyreható alkalmazási ismereteinkre támaszkodva jelentős mértékben korszerűsítettük hagyományos, halszálka mintázatú lemezeinket, gyökeresen megújítva a hőcserélő lemezekkel kapcsolatos gondolkodásmódunkat.
A teljesítményt növelő és a termékek élettartamát meghosszabbító D-lemez-sorozat innovációs mérföldkő, amellyel a fejlett, de egyszerű megoldások új, fényes korszaka köszönt be a lemezes hőcserélők technológiájában.
Egyesek véleménye szerint a tömített lemezes hőcserélők között komoly különbségek vannak, ezért mindig szemügyre kell venni, hogy mit tartalmaz az ajánlat. Ebben a meggyőződésben a Danfoss is osztozik, ezért nem elégszünk meg a középszerű megoldásokkal. Az, hogy valami működik, még nem jelenti azt, hogy nem működhet jobban, ezért sosem állunk le az innovációval – mindig a lehető legjobb megoldásra törekszünk.
Meggyőző teljesítmény
Lemezeink hőteljesítménye akár 11%-kal is meghaladhatja a hagyományos kialakítású lemezekét.
Minden idők legerősebb lemeze
A költséghatékony, tartós, üvegszál erősítésű kompozitnak köszönhetően már a 0,3 mm vastagságú D-lemezek is megfelelnek a PN25 nyomásfokozatnak.
Rendkívül intuitív felfüggesztőrendszer
Új felfüggesztőrendszerünk költséghatékony, tartós, üvegszál erősítésű kompozitból készült komponensének köszönhetően rendkívül intuitív és egyszerű a lemezköteg szervizelése.
Forradalmi D-LockTM
A szabadalmaztatott D-LockTM tömítésrendszer megkönnyíti a tömítés felhelyezését, amely a D-LockTM foglalatba illesztve azonnal stabilan rögzül a helyén. A rendszer kialakításának köszönhetően a tömítést egyáltalán nem éri UV-fény, ezért hosszabb az élettartama.
Tökéletesen igazodó lemez sarokrögzítőkkel
Új sarokrögzítő rendszerünk tökéletes lemezigazodást biztosít. Az egymáshoz igazított lemezsarkok stabilizálják a lemezköteget, és kiküszöbölik a lemezek kimozdulását.
D-lemez technológia
A felülmúlhatatlan halszálka mintázatú lemezt sokéves tapasztalatunkra épülő innovatív korszerűsítések útján alakítottuk ki. A lemez mintája többféle préselési mélységben, osztásban és szögben áll rendelkezésre. Mindegyik változat konkrét feladathoz van optimalizálva.
SONDEX® halszálka
mintázat lemeztechnológia
Lemezes hőcserélőink többségében a SONDEX® halszálka mintázatú lemez technológiát alkalmazzuk. A mintázatot nagy hőteljesítményekre terveztük, és a leghatékonyabban használja ki a megengedett nyomásveszteséget.
Tulajdonságok és előnyök
Hogyan működik a SONDEX® lemezes hőcserélő?
A hőcserélő kiválasztásakor számos tényezőt kell figyelembe venni. Szakavatott értékesítési mérnökeink az Ön által ismertetett adatok és követelmények alapján megtervezik a megfelelő méretű és specifikációjú hőcserélőt, minőségi, nagy teljesítményű megoldást biztosítva.
Hőcserélőink az ipari szabványoknak és követelményeknek megfelelő jóváhagyással és tanúsítványokkal rendelkeznek. A konkrét részletekért forduljon a helyi SONDEX® márkaértékesítési irodához.
Forduljon a helyi SONDEX® márkaértékesítési irodához.
Forduljon a helyi SONDEX® márkaértékesítési irodához. Az árajánlat pontossága érdekében szükségünk lesz az alábbi adatokra:
• Hőteljesítmény,
• Közeg,
• Nyomásesés,
• Térfogatáram,
• Üzemi nyomás,
• Termodinamikai tulajdonságok, hőmérséklet,
• Üzemi hőmérséklet.
Miről szeretne többet megtudni? Termékeinkről általános információkat a brosúrákban találhat, a műszaki specifikációk az adatlapokon szerepelnek, a kézikönyvek pedig különféle útmutatásokkal szolgálnak.
Szeretne többet megtudni?
Vegye fel velünk a kapcsolatot még ma, és megtudhatja, hogyan segítheti vállalkozását a Danfoss.