Letöltések
Miről szeretne többet megtudni? Termékeinkről általános információkat a brosúrákban találhat, a műszaki specifikációk az adatlapokon szerepelnek, a kézikönyvek pedig különféle útmutatásokkal szolgálnak.
SONDEX® teljesen hegesztett
lemezes hőcserélők (SAW)
Kiváló hőátadási hatásfokú SONDEX® teljesen hegesztett lemezes hőcserélőink (SAW) elsősorban a nagy igénybevételt jelentő, agresszív közegek és magas üzemi hőmérséklet jellemezte alkalmazásokhoz készültek.
A teljesen hegesztett lemezes hőcserélőkkel a valódi ellenáramú kialakításuknak köszönhetően nagyon hőmérséklet-megközelítés érhető el. A rendkívül kis méretű, kompakt termék tökéletes megoldás az olyan alkalmazásokhoz és feladatokhoz, amelyek teljesen hegesztett terméket, például lemezes-köpenyes vagy blokk típusú hőcserélőt igényelnének, de ezek kapacitásának jelentős részére nincs szükségük. Mindig a feladat specifikációinak tökéletesen megfelelő termék jelenti az optimális megoldást.
A tömítéses hőcserélők valamennyi előnyét és fokozott tartósságot kínáló teljesen hegesztett sorozatunk termékei kategóriájukban minden szempontból túlszárnyalják a csőköteges hőcserélőket.
Tulajdonságok és előnyök
Műszaki adatok
*kérésre további anyagok is rendelkezésre állnak
Alkalmazások
A hőcserélő kiválasztásakor számos tényezőt kell figyelembe venni. Szakavatott értékesítési mérnökeink az Ön által ismertetett adatok és követelmények alapján megtervezik a megfelelő méretű és specifikációjú hőcserélőt, minőségi, nagy teljesítményű megoldást biztosítva.
Hőcserélőink az ipari szabványoknak és követelményeknek megfelelő jóváhagyással és tanúsítványokkal rendelkeznek. A konkrét részletekért forduljon a helyi SONDEX® márkaértékesítési irodához.
Forduljon a helyi SONDEX® márkaértékesítési irodához.
Forduljon a helyi SONDEX® márkaértékesítési irodához. Az árajánlat pontossága érdekében szükségünk lesz az alábbi adatokra:
• Hőteljesítmény,
• Közeg,
• Nyomásesés,
• Térfogatáram,
• Üzemi nyomás,
• Termodinamikai tulajdonságok, hőmérséklet,
• Üzemi hőmérséklet.
Miről szeretne többet megtudni? Termékeinkről általános információkat a brosúrákban találhat, a műszaki specifikációk az adatlapokon szerepelnek, a kézikönyvek pedig különféle útmutatásokkal szolgálnak.
Szeretne többet megtudni?
Vegye fel velünk a kapcsolatot még ma, és megtudhatja, hogyan segítheti vállalkozását a Danfoss.