Danfoss SONDEX®

Hőcserélők

SONDEX® SondBlock
hőcserélők (SB/SBL)

SONDEX® SondBlock hőcserélőink (SB/SBL) kompakt és tartós megoldást kínálnak az agresszív közegek, szélsőséges hőmérséklet és/vagy nagy nyomás jellemezte, nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz. Mivel a SondBlock hőcserélők nem rendelkeznek külső hatásnak kitett tömítésekkel, kiválthatják a csőköteges hőcserélőket – azonos feladatokat láthatnak el, de számos előnnyel a költségek, a méret és a teljesítmény szempontjából.

Az elszennyeződésre és eltömődésre jóval kevésbé hajlamos SondBlock hőcserélőket nem szükséges gyakran ellenőrizni és tisztítani.

A karbantartásuk és tisztításuk kevésbé idő- és helyigényes, mivel a hőcserélő valamennyi panelje könnyen eltávolítható. A lemezköteg minden oldalról hozzáférhető anélkül, hogy ez további helyigénnyel járna.

Általánosságban elmondható, hogy a tömbhőcserélők megjelenése új korszakot nyitott a hatékony hőátadásban, még a legnagyobb igényeket támasztó alkalmazások esetében is.

 

Tulajdonságok és előnyök

  • • Kiválóan használhatók a feladatok kondenzátum-aláhűtéssel vagy a nélkül történő végrehajtására konfigurálható kondenzátorként. A SondBlock hőcserélők gőzfűtőként és visszaforralóként is jó választást jelentenek a nem ciklikus feladatokhoz, valamint a zökkenőmentes működésű, stabil gőzszabályozó rendszerekhez.
  • • Az agresszív, illetve szennyező közegeket kiemelkedően jól kezelő, rendkívül tartós hőcserélő. Mivel mindkét oldalán képes az agresszív közegek kezelésére, tökéletes megoldás a nyersolaj-finomítók és a petrolkémiai üzemek számára. A legjobb választás a legnagyobb igénybevételt jelentő feladatokhoz.
  • • Nagyobb termelési mennyiség a hőcserélő hosszabb üzemidejének köszönhetően. Nagyon csekély karbantartási és szervizelési követelmények. Az eltávolítható oldalpaneleknek köszönhetően gyorsan és könnyen hozzá lehet férni a lemezköteghez ellenőrzés és tisztítás céljából.

Műszaki adatok

  • Csatlakozások DN50 és DN1000 között
  • (A FEA és a PED 2014/68/EU (EN13445), valamint az ASME VIII. Div. 1. tervezési szabványoknak megfelelően kialakított keretek)
  • A lemezek anyaga AISI 304/316, titán*
  • A köpeny anyaga: szénacél, rozsdamentes acél
  • Max. üzemi nyomás 25 bar (363 psi)**
  • Üzemi hőmérséklet -20–300 °C (-40–572 °F)

*kérésre további anyagok is rendelkezésre állnak

**Kérésre magasabb nyomásszintek is biztosíthatók

***Kérésre alacsonyabb hőmérséklethatárok is lehetségesek

 

Alkalmazások

  • Épületgépészet
  • Cellulóz- és papíripar
  • Nehézipar
  • Bányászat
  • Petrolkémiai ipar
  • Vegyipar
  • Olaj- és gázkitermelés
  • Gőzfűtők és visszaforralók
  • Részleges kondenzátorok a kondenzátum aláhűtése nélkül
  • Részleges kondenzátorok a kondenzátum aláhűtésével
Gyakran ismételt kérdések

Milyen hőcserélő lenne számomra megfelelő?

A hőcserélő kiválasztásakor számos tényezőt kell figyelembe venni. Szakavatott értékesítési mérnökeink az Ön által ismertetett adatok és követelmények alapján megtervezik a megfelelő méretű és specifikációjú hőcserélőt, minőségi, nagy teljesítményű megoldást biztosítva.

Milyen tanúsítványok állnak rendelkezésre a hőcserélőkhöz?

Hőcserélőink az ipari szabványoknak és követelményeknek megfelelő jóváhagyással és tanúsítványokkal rendelkeznek. A konkrét részletekért forduljon a helyi SONDEX® márkaértékesítési irodához.

Hol kaphatok árjegyzéket?

Forduljon a helyi SONDEX® márkaértékesítési irodához.

Hogyan kérhetek árajánlatot?

Forduljon a helyi SONDEX® márkaértékesítési irodához. Az árajánlat pontossága érdekében szükségünk lesz az alábbi adatokra:

• Hőteljesítmény,
• Közeg,
• Nyomásesés,
• Térfogatáram,
• Üzemi nyomás,
• Termodinamikai tulajdonságok, hőmérséklet,
• Üzemi hőmérséklet.

Letöltések

Miről szeretne többet megtudni? Termékeinkről általános információkat a brosúrákban találhat, a műszaki specifikációk az adatlapokon szerepelnek, a kézikönyvek pedig különféle útmutatásokkal szolgálnak.

Szeretne többet megtudni?

Vegye fel velünk a kapcsolatot még ma, és megtudhatja, hogyan segítheti vállalkozását a Danfoss.

Kapcsolatfelvétel